Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1464394
Référence pièce
|
---|
1464394 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Tension nominale de bobine (W) | Connexion (composants) | Type de contact | Mode de contrôle | Durabilité | Durée de vie électrique | Temporisation de retombée (ms) | Tension nominale d'isolation (V) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Taille du produit (longueur) (mm) | Caractéristiques du relais | Résistance à l'huile (Ω) | Délai de réponse (ms) | Courant de commutation (max.) (A) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.5 | 15.4 | 0.36 | Circuit imprimé | 1 fabricant | monostable. 1 bobine | 1 x 107 opérations de commutation | 1 x 105 cycles | - | - | - | - | 19.6 | + Boîtier | 400 | - | 15 | 2770 | 277 | SRD-S-112 DM |
Loading...
Tension nominale de la bobine(V DC) | 12 | Matériau de contact | AgSnO2 | Type de produit | Relais PCB |
---|---|---|---|---|---|
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Relais PCB, le numéro d'article est le suivant: 1464394.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1464394.
Configurer
Propriétés de base
Temporisation de retombée(ms)
Tension nominale d'isolation(V)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Délai de réponse(ms)
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Tension nominale de bobine(W)
Connexion (composants)
Type de contact
Mode de contrôle
Durabilité
Durée de vie électrique
Taille du produit (longueur)(mm)
Caractéristiques du relais
Résistance à l'huile(Ω)
Courant de commutation (max.)(A)
Capacité de commutation (max.)(VA)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1464395 |
1572076 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Tension nominale de bobine (W) | Connexion (composants) | Type de contact | Mode de contrôle | Durabilité | Durée de vie électrique | Temporisation de retombée (ms) | Tension nominale d'isolation (V) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Taille du produit (longueur) (mm) | Caractéristiques du relais | Résistance à l'huile (Ω) | Délai de réponse (ms) | Courant de commutation (max.) (A) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.5 | 15.4 | 0.36 | Circuit imprimé | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | 1 x 107 opérations de commutation | 1 x 105 cycles | - | - | - | - | 19.6 | + Boîtier | 400 | - | 12 | 2770 | 277 | SRD-S-112D | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 19.5 | 17.5 | - | Broche à souder | 2 inverseurs | - | - | 10 x 104 cycles | 2 | 500 | +105 | -30 | 39.5 | - | 210 | 5 | 10 | - | 250 | MR20-3 FF-DC12 |