Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RV8H-L-AD12 |
RV8H-L-AD24 |
RV8H-L-AD220 |
RV8H-S-AD12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Connexion (composants) | Tension nominale (V DC) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 88 | Bornes à vis | 12 | RV8H-L-AD12 | |
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 88 | Bornes à vis | 24 | RV8H-L-AD24 | |
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | 88 | Bornes à vis | 230 | RV8H-L-AD220 | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 93.4 | Borne à ressort | 12 | RV8H-S-AD12 |
Loading...
Largeur de la dimension(mm) | 6.1 | Contact type | 1 inverseur | Matériau de contact | Alliage d'argent plaqué or |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 | Taille du produit (longueur)(mm) | 74.2 | Type de produit | Composant de relais |
Courant de commutation (max.)(A) | 6 | Tension de commutation (max.)(V DC) | 30|250 | Capacité de commutation (max.)(W) | 180|1500 |
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Connexion (composants)
Tension nominale(V DC)
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles