Badge avec serre-câble

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1593122

Référence pièce
1593122
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.33 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques des marqueurs de câbles Avec capuchon Couleur Écru Sans halogène Oui
Matériau Polyéthylène (PE) Type de montage Serre-câbles Taille du produit (largeur)(mm) 5
Taille du produit (longueur)(mm) 150 Type de produit Badge avec serre-câble En conformité avec la directive RoHS Oui
Convient pour diamètre extérieur (max.)(mm) 25 Type (type de fabricant) TC-PMT150203 Zone d'écriture 30 x 9.20 mm
Largeur de la zone d'écriture(mm) 9.20 Longueur de la zone d'écriture(mm) 30

Vous vous trouvez sur la page de Badge avec serre-câble, le numéro d'article est le suivant: 1593122.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1593122.

Assistance technique