Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1593123 |
1593124 |
1593125 |
1593126 |
539830 |
TC-6646416 |
TC-6646420 |
TC-6646424 |
TC-6646428 |
TC-6646432 |
TC-6646436 |
TC-6646440 |
TC-6646444 |
TC-6646448 |
TC-6646452 |
TE-6259184 |
TE-6259188 |
TE-6259740 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques des marqueurs de câbles | Couleur | Engrenage | Sans halogène | Produits industriels | Matériau | Diamètre de faisceau max. (mm) | Force de retenue minimale (N) | Température min. (°C) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | Zone d'écriture | Largeur de la zone d'écriture (mm) | Longueur de la zone d'écriture (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Étiquette inférieure | Écru | Diamètre | Oui | - | Polyamide 6,6 | 50 | 225 | -40 | 4.60 | 200 | TC-MCV-200S203 | 30 x 15 mm | 15 | 30 | |
7.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Étiquette inférieure | Écru | - | Oui | - | Polyamide 6,6 | - | - | -40 | 4.60 | 200 | TC-MCV-200203 | 28 x 13 mm | 13 | 28 | |
7.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Étiquette inférieure | Écru | Diamètre | Oui | - | Polyamide 6,6 | 50 | 80 | -40 | 2.50 | 200 | TC-MCV-200SS203 | 25 x 8 mm | 8 | 25 | |
20.23 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Étiquette inférieure | Écru | Diamètre | Oui | - | Polyamide 6,6 | 80 | 225 | -40 | 4.80 | 300 | TC-MCV-300203 | 54.5 x 13 mm | 13 | 54.5 | |
6.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | Écru | - | Non | - | Polyamide 6,6 | - | - | -40 | - | 100 | 539830 | 25 x 9 mm | 9 | 25 | |
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | Étiquette supérieure|1x serre Serre-câble | Jaune | - | - | Non | - | - | - | -10 | 2.50 | 100 | TC-6646416 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | ||
0.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | Étiquette supérieure|1x serre Serre-câble | Vert | - | - | Non | - | - | - | -10 | 2.50 | 100 | TC-6646420 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | ||
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Étiquette supérieure|1x serre Serre-câble | Rouge | - | - | Non | - | - | - | -10 | 2.50 | 100 | TC-6646424 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | ||
0.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | Étiquette supérieure|1x serre Serre-câble | Bleu | - | - | Non | - | - | - | -10 | 2.50 | 100 | TC-6646428 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | ||
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | Étiquette supérieure|1x serre Serre-câble | Orange | - | - | Non | - | - | - | -10 | 2.50 | 100 | TC-6646432 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | ||
10.56 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Étiquette supérieure|1x serre Serre-câble | Jaune | - | - | Oui | - | - | - | -10 | 2.50 | 100 | TC-6646436 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | |
11.61 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Étiquette supérieure|1x serre Serre-câble | Vert | - | - | Oui | - | - | - | -10 | 2.50 | 100 | TC-6646440 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | |
12.67 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Étiquette supérieure|1x serre Serre-câble | Rouge | - | - | Oui | - | - | - | -10 | 2.50 | 100 | TC-6646444 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | |
11.61 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Étiquette supérieure|1x serre Serre-câble | Bleu | - | - | Oui | - | - | - | -10 | 2.50 | 100 | TC-6646448 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | |
11.61 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Étiquette supérieure|1x serre Serre-câble | Orange | - | - | Oui | - | - | - | -10 | 2.50 | 100 | TC-6646452 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | |
0.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | Étiquette supérieure | Écru | - | Non | - | Polyamide 6,6 | - | - | -40 | - | 100 | TE-6259184 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | ||
0.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | Étiquette supérieure | Écru | - | Non | - | Polyamide 6,6 | - | - | -40 | - | 100 | TE-6259188 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | ||
0.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | Étiquette supérieure | Noir | - | Non | - | Polyamide 6,6 | - | - | -40 | - | 100 | TE-6259740 | 20 x 13 mm | 13 | 20 |
Loading...
Température max.(°C) | +85 | Type de produit | Marqueur de fil conducteur | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des marqueurs de câbles
Couleur
Engrenage
Sans halogène
Produits industriels
Matériau
Diamètre de faisceau max.(mm)
Force de retenue minimale(N)
Température min.(°C)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Zone d'écriture
Largeur de la zone d'écriture(mm)
Longueur de la zone d'écriture(mm)
Propriétés optionnelles