• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Passe-câble (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1566306

Référence pièce
1566306
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Assemblage Caractéristiques des serre-câbles Couleur Pour diamètre de câble
(mm)
N° de pièce du fabricant Matériau Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type (type de fabricant) Utilisation (décoration de Noël)

21.29 €

1 Disponible 3 jours bas-Gris7.8 - 14.8540763PVC-50.81800540763Diamètre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de canaux 1 Type de produit Passe-câble En conformité avec la directive RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Passe-câble, le numéro d'article est le suivant: 1566306.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1566306.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1565440
1568193
1570428
1570429
1571661
1572567
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Assemblage Caractéristiques des serre-câbles Couleur Pour diamètre de câble
(mm)
N° de pièce du fabricant Matériau Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type (type de fabricant) Utilisation (décoration de Noël)

16.80 €

1 3 jours bas-Blanc7.8 - 14.81226934PVC-50.818001226934Diamètre

16.93 €

1 Disponible 3 jours --Gris-1243959PVC-49.510001243959-

21.29 €

1 Disponible 3 jours bas-Noir7.8 - 14.81226935PVC-50.818001226935Diamètre

25.55 €

1 Disponible 3 jours bas-Marron7.8 - 14.81226936PVC-50.818001226936Diamètre

16.93 €

1 Disponible 3 jours --Noir-1243963PVC-49.510001243963-

15.87 €

1 Disponible 3 jours --Blanc-1243961PVC-49.510001243961-

Assistance technique