Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1592929
Référence pièce
|
---|
1592929 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Assemblage | Caractéristiques des serre-câbles | Couleur | Pour diamètre de câble (mm) | N° de pièce du fabricant | Matériau | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | Utilisation (décoration de Noël) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | bas | Sans halogène | Marron | 29 x 15 mm | 1592929 | PVC | 23.20 | 101.60 | 1830 | TC-SRD75BN203 | Diamètre |
Loading...
Nombre de canaux | 1 | Type de produit | Passe-câble | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Passe-câble, le numéro d'article est le suivant: 1592929.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1592929.
Configurer
Propriétés de base
Assemblage
Caractéristiques des serre-câbles
Couleur
Pour diamètre de câble(mm)
N° de pièce du fabricant
Matériau
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Utilisation (décoration de Noël)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1570428 |
1570429 |
1571661 |
1593128 |
1593129 |
1593130 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Assemblage | Caractéristiques des serre-câbles | Couleur | Pour diamètre de câble (mm) | N° de pièce du fabricant | Matériau | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | Utilisation (décoration de Noël) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | bas | - | Noir | 7.8 - 14.8 | 1226935 | PVC | - | 50.8 | 1800 | 1226935 | Diamètre | |
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | bas | - | Marron | 7.8 - 14.8 | 1226936 | PVC | - | 50.8 | 1800 | 1226936 | Diamètre | |
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Noir | - | 1243963 | PVC | - | 49.5 | 1000 | 1243963 | - | |
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Marron | - | 1593128 | PVC | 13.80 | 60 | 1000 | TC-RDAR60ABNWM203 | - | |
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Gris | - | 1593129 | PVC | 17 | 70 | 1000 | TC-RDAR70AWM203 | - | |
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Marron | - | 1593130 | PVC | 21 | 87.50 | 1000 | TC-RDAR90ABNWM203 | - |