Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1593120 |
1593121 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | Zone d'écriture | Largeur de la zone d'écriture (mm) | Longueur de la zone d'écriture (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | 11.5 | 32.6 | TC-MC1203 | 30 x 9.50 mm | 9.50 | 30 | |
0.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 19.1 | 43.5 | TC-MC2203 | 40 x 17 mm | 17 | 40 |
Loading...
Caractéristiques des marqueurs de câbles | Avec capuchon | Couleur | Écru | Sans halogène | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Polyéthylène (PE) | Type de montage | Serre-câbles | Type de produit | Badge |
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Zone d'écriture
Largeur de la zone d'écriture(mm)
Longueur de la zone d'écriture(mm)
Propriétés optionnelles