Gaine thermorétractable avec raccord vissé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1563951

Référence pièce
1563951
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.93 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Ø de câble (max.)(mm) 6 Ø de câble (min.)(mm) 3 Plage de Ø de câble 3 - 6 mm
Section transversale (max.)(mm) 6 N° de pièce du fabricant 545063 Température max.(°C) +135
Section transversale min.(mm²) 0.50 Température min.(°C) -55 Type de produit Gaine thermorétractable avec raccord vissé
En conformité avec la directive RoHS Oui Type (type de fabricant) 93014 c 249

Vous vous trouvez sur la page de Gaine thermorétractable avec raccord vissé, le numéro d'article est le suivant: 1563951.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1563951.

Assistance technique