Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1559821
Référence pièce
|
---|
1559821 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Canaux audio | Longueur de câble (m) | Couleur | Connecteur/sortie de type B | Connecteur/entrée de type A | Type de connecteur | Produits industriels | Diamètre intérieur (mm) | N° de pièce du fabricant | Nombre de broches | Diamètre de l'évidement (des détails) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | 3 jours | Mono | - | Noir | Prise Vérin de levage 3,5 mm | Fiche jack 3,5 mm | Adaptateur, droit | - | - | 1559821 | 2 | - | 1559821 |
Loading...
Type de produit | Adaptateur de vérin de levage | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur de vérin de levage, le numéro d'article est le suivant: 1559821.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1559821.
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Produits industriels
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre de l'évidement (des détails)(mm)
Canaux audio
Couleur
Connecteur/sortie de type B
Connecteur/entrée de type A
Type de connecteur
N° de pièce du fabricant
Nombre de broches
Type (type de fabricant)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1559807 |
1559808 |
1559809 |
1559822 |
1559823 |
1559824 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Canaux audio | Longueur de câble (m) | Couleur | Connecteur/sortie de type B | Connecteur/entrée de type A | Type de connecteur | Produits industriels | Diamètre intérieur (mm) | N° de pièce du fabricant | Nombre de broches | Diamètre de l'évidement (des détails) (mm) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | 3 jours | Mono | - | Noir | Prise Vérin de levage 3,5 mm | Fiche jack 3,5 mm | Adaptateur, droit | - | - | 1559807 | 2 | - | 1559807 | ||
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Stéréo | - | Noir | Prise Vérin de levage 3,5 mm | Fiche jack 2,5 mm | Adaptateur, droit | - | - | 1559808 | 3 | - | 1559808 | |
2.56 € | 1 | 3 jours | Stéréo | - | Argenté | Prise Vérin de levage 3,5 mm | Fiche jack 2,5 mm | Adaptateur, droit | - | - | 1559809 | 3 | - | 1559809 | ||
1.53 € | 1 | 3 jours | Stéréo | - | Noir | Prise RCA (phono) | Fiche jack 3,5 mm | Adaptateur. En Y | - | - | 1559822 | 3 | - | 1559822 | ||
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mono | - | Noir | Prise coaxiale | Fiche jack 3,5 mm | Adaptateur, droit | - | - | 1559823 | 2 | - | 1559823 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mono|stéréo | - | Noir | Prise Vérin de levage 6,3 mm | Fiche jack 6,35 mm | Adaptateur, droit | - | - | 1559824 | 2|3 | - | 1559824 |