Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TRU-AP 57005203
Référence pièce
|
---|
TRU-AP 57005203 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Canaux audio | Longueur de câble (m) | Couleur | Connecteur/sortie de type B | Connecteur/entrée de type A | Type de connecteur | Produits industriels | Diamètre intérieur (mm) | N° de pièce du fabricant | Nombre de broches | Diamètre de l'évidement (des détails) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 € | 1 | 3 jours | Mono | - | Noir | Prise Vérin de levage 6,3 mm | Prise RCA (phono) | Adaptateur, droit | - | - | TRU-AP 57005203 | 2 | - | TRU-AP 57005203 |
Loading...
Type de produit | Adaptateur de vérin de levage | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur de vérin de levage, le numéro d'article est le suivant: TRU-AP 57005203.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRU-AP 57005203.
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Produits industriels
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre de l'évidement (des détails)(mm)
Canaux audio
Couleur
Connecteur/sortie de type B
Connecteur/entrée de type A
Type de connecteur
N° de pièce du fabricant
Nombre de broches
Type (type de fabricant)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1559805 |
1559806 |
1559807 |
1559808 |
1559809 |
TRU-AP 57071203 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Canaux audio | Longueur de câble (m) | Couleur | Connecteur/sortie de type B | Connecteur/entrée de type A | Type de connecteur | Produits industriels | Diamètre intérieur (mm) | N° de pièce du fabricant | Nombre de broches | Diamètre de l'évidement (des détails) (mm) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.56 € | 1 | 3 jours | Mono | - | Argenté | Prise Vérin de levage 3,5 mm | Prise RCA (phono) | Adaptateur, droit | - | - | 1559805 | 2 | - | 1559805 | ||
1.53 € | 1 | 3 jours | Stéréo | - | Noir | Prise Vérin de levage 6,3 mm | Fiche jack 3,5 mm | Adaptateur, droit | - | - | 1559806 | 3 | - | 1559806 | ||
1.53 € | 1 | 3 jours | Mono | - | Noir | Prise Vérin de levage 3,5 mm | Fiche jack 3,5 mm | Adaptateur, droit | - | - | 1559807 | 2 | - | 1559807 | ||
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Stéréo | - | Noir | Prise Vérin de levage 3,5 mm | Fiche jack 2,5 mm | Adaptateur, droit | - | - | 1559808 | 3 | - | 1559808 | |
2.56 € | 1 | 3 jours | Stéréo | - | Argenté | Prise Vérin de levage 3,5 mm | Fiche jack 2,5 mm | Adaptateur, droit | - | - | 1559809 | 3 | - | 1559809 | ||
2.00 € | 1 | 3 jours | Stéréo | - | Noir | Prise Vérin de levage 3,5 mm | Fiche jack 6,35 mm | Adaptateur. En Y | - | - | TRU-AP 57071203 | 3 | - | TRU-AP 57071203 |