Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CVR150BK
Référence pièce
|
---|
CVR150BK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Width (mm) | Cable tie features | Colour | Gearing | Halogen-free | Manufacturer part # | Material | Max. bundle diameter (mm) | Minimum holding force (N) | Type (manufacturer type) | Cable marker features | Fire protection properties | Material (details) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Type (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 102 | 2.4 | Metal latch | Ecru | Inside | Yes | CVR150BK | Polyamide 6.6 | 25 | 80 | BT1M-C | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Product type | Cable tie |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Attache-câble, le numéro d'article est le suivant: CVR150BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CVR150BK.
Configurer
Propriétés de base
Cable marker features
Fire protection properties
Material (details)
Product size (width)(mm)
Product size (length)(mm)
Type (misc.)
Type
Overall Length(mm)
Width(mm)
Cable tie features
Colour
Gearing
Halogen-free
Manufacturer part #
Material
Max. bundle diameter(mm)
Minimum holding force(N)
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
A6B |
BSTC-127L |
BSTC-152 |
CVR150LBK |
CVR150SBK |
CVR200ABK |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Overall Length (mm) | Width (mm) | Cable tie features | Colour | Gearing | Halogen-free | Manufacturer part # | Material | Max. bundle diameter (mm) | Minimum holding force (N) | Type (manufacturer type) | Cable marker features | Fire protection properties | Material (details) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Type (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 186 | 4.8 | Detectable | Blue | Inside | Yes | A6B | Polypropylene | 47 | 133 | PLT2S-C186 | - | - | Polypropylen. detactable | - | - | - | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 102 | 2.5 | Heat-resistant | Blue | Inside | No | BSTC-127L | Ethylene tetrafluoroethylene (ETFE) | 25 | 80 | PLT1M-C76 | - | UL 94 V-2 | - | - | - | - | |
3.12 € | 1 | 3 jours | 686 | 13 | Double head | Black | Inside | Yes | BSTC-152 | Acetal | 203 | 1112 | DT8EH-Q0 | - | - | - | - | - | - | ||
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 102 | 2.4 | Metal latch|UV-proof|Weatherproof | Black | Inside | Yes | CVR150LBK | Polyamide 6.6 | 25 | 80 | BT1M-C0 | - | - | - | - | - | - | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 2.4 | Metal latch|UV-proof|Weatherproof | Black | Inside | Yes | CVR150SBK | Polyamide 6.6 | 40 | 80 | BT1.5I-C0 | - | - | - | - | - | - | |
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 201 | 2.4 | Metal latch|UV-proof|Weatherproof | Black | Inside | Yes | CVR200ABK | Polyamide 6.6 | 51 | 80 | BT2M-C0 | - | - | - | - | - | - |