Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PLT2S-M
Référence pièce
|
---|
PLT2S-M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Width (mm) | Cable tie features | Colour | Gearing | Halogen-free | Manufacturer part # | Material | Max. bundle diameter (mm) | Minimum holding force (N) | Type (manufacturer type) | Cable marker features | Fire protection properties | Material (details) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Type (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.68 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 188 | 4.8 | - | Ecru | Inside | Yes | PLT2S-M | Polyamide 6.6 | 45 | 225 | PLT2S-M | - | - | Polyamide 66 | 4.80 | 188 | - |
Loading...
Product type | Cable tie |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Attache-câble, le numéro d'article est le suivant: PLT2S-M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PLT2S-M.
Configurer
Propriétés de base
Cable tie features
Cable marker features
Fire protection properties
Type (misc.)
Type
Overall Length(mm)
Width(mm)
Colour
Gearing
Halogen-free
Manufacturer part #
Material
Max. bundle diameter(mm)
Minimum holding force(N)
Type (manufacturer type)
Material (details)
Product size (width)(mm)
Product size (length)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
A6B |
BSTC-127L |
BSTC-152 |
PLT3S-C30 |
PLT4H-C0 |
PP5X50F |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Overall Length (mm) | Width (mm) | Cable tie features | Colour | Gearing | Halogen-free | Manufacturer part # | Material | Max. bundle diameter (mm) | Minimum holding force (N) | Type (manufacturer type) | Cable marker features | Fire protection properties | Material (details) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Type (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 186 | 4.8 | Detectable | Blue | Inside | Yes | A6B | Polypropylene | 47 | 133 | PLT2S-C186 | - | - | Polypropylen. detactable | - | - | - | ||
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 102 | 2.5 | Heat-resistant | Blue | Inside | No | BSTC-127L | Ethylene tetrafluoroethylene (ETFE) | 25 | 80 | PLT1M-C76 | - | UL 94 V-2 | - | - | - | - | ||
3.12 € | 1 | 3 jours | 686 | 13 | Double head | Black | Inside | Yes | BSTC-152 | Acetal | 203 | 1112 | DT8EH-Q0 | - | - | - | - | - | - | |||
30.00 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 292 | 4.8 | - | Black | Inside | Yes | PLT3S-C30 | Polyamide 6.6 | 76 | 175 | PLT3S-C30 | - | - | Polyamide 66 | - | - | - | |
38.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 368 | 7.6 | - | Black | Inside | Yes | PLT4H-C0 | Polyamide 6.6 | 102 | 535 | PLT4H-C0 | UV-resistant | - | Polyamide 66 | 7.60 | 368 | UV-stabilized | |
53.11 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 102 | 2.5 | Colour-coded | Blue|Orange|Green|Brown|Grey | Inside | No | PP5X50F | Polyamide 6.6 | 25 | 80 | PP5X50F | - | - | - | - | - | - |