Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BSTC-362
Référence pièce
|
---|
BSTC-362 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Width (mm) | Cable tie features | Colour | Gearing | Halogen-free | Manufacturer part # | Material | Max. bundle diameter (mm) | Minimum holding force (N) | Type (manufacturer type) | Cable marker features | Fire protection properties | Material (details) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Type (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 564 | 12.7 | Eyelet | Black | Inside | Yes | BSTC-362 | Polyamide 6.6 | 158 | 1112 | PLT6EH-C0 | - | UL94 V2. | - | - | - | - |
Loading...
Product type | Cable tie |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Attache-câble, le numéro d'article est le suivant: BSTC-362.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BSTC-362.
Configurer
Propriétés de base
Cable marker features
Material (details)
Product size (width)(mm)
Product size (length)(mm)
Type (misc.)
Type
Overall Length(mm)
Width(mm)
Cable tie features
Colour
Gearing
Halogen-free
Manufacturer part #
Material
Max. bundle diameter(mm)
Minimum holding force(N)
Type (manufacturer type)
Fire protection properties
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
A6B |
BSTC-127L |
BSTC-152 |
BSTC-521L |
CV120 |
CV200D |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Overall Length (mm) | Width (mm) | Cable tie features | Colour | Gearing | Halogen-free | Manufacturer part # | Material | Max. bundle diameter (mm) | Minimum holding force (N) | Type (manufacturer type) | Cable marker features | Fire protection properties | Material (details) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Type (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 186 | 4.8 | Detectable | Blue | Inside | Yes | A6B | Polypropylene | 47 | 133 | PLT2S-C186 | - | - | Polypropylen. detactable | - | - | - | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 102 | 2.5 | Heat-resistant | Blue | Inside | No | BSTC-127L | Ethylene tetrafluoroethylene (ETFE) | 25 | 80 | PLT1M-C76 | - | UL 94 V-2 | - | - | - | - | |
3.12 € | 1 | 3 jours | 686 | 13 | Double head | Black | Inside | Yes | BSTC-152 | Acetal | 203 | 1112 | DT8EH-Q0 | - | - | - | - | - | - | ||
0.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 4.8 | Releasable|Lever lock | Ecru | Inside | Yes | BSTC-521L | Polyamide 6.6 | 40 | 222 | PRT1.5S-C | - | - | - | - | - | - | |
0.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | 368 | 4.8 | Releasable|Lever lock|UV-proof|Weatherproof | Black | Inside | Yes | CV120 | Polyamide 6.6 | 102 | 222 | PRT4S-C0 | - | - | - | - | - | - | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 511 | 12.7 | Releasable|Lever lock|UV-proof|Weatherproof | Black | Inside | Yes | CV200D | Polyamide 6.6 | 130 | 1112 | PRT5EH-C0 | - | - | - | - | - | - |