Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1553DTBUBK
Référence pièce
|
---|
1553DTBUBK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Caractéristiques de boîtier | Couleur | Compatible avec (détails) | Hauteur (min.) (mm) | Indice IP | Matériau (détails) | Matériau | Taille du produit (longueur) (mm) | Type | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | 89 | 24 | - | Bleu | - | - | - | - | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 147 | 1553DTBUBK | 1553DTBUBK | Sans compartiment à piles |
Loading...
Type de produit | Boîtier portable | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier portable, le numéro d'article est le suivant: 1553DTBUBK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1553DTBUBK.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques de boîtier
Compatible avec (détails)
Hauteur (min.)(mm)
Indice IP
Matériau (détails)
Type
Dimension largeur l(mm)
Dimension verticale H(mm)
Couleur
Matériau
Taille du produit (longueur)(mm)
Type
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1553BBK |
1553BBKBAT |
1553BBKBK |
1553DTBUBKBAT |
1553DYLBK |
1553DYLBKBAT |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Caractéristiques de boîtier | Couleur | Compatible avec (détails) | Hauteur (min.) (mm) | Indice IP | Matériau (détails) | Matériau | Taille du produit (longueur) (mm) | Type | Type (type de fabricant) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 79 | 24 | - | Noir|gris-blanc (RAL 7035) | - | - | - | - | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 117 | - | 1553BBK | - | |
15.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 79 | 24 | avec support de batterie | Noir|gris-blanc (RAL 7035) | - | - | - | - | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 117 | - | 1553BBKBAT | - | |
10.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 79 | 24 | - | Noir | - | - | - | - | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 117 | - | 1553BBKBK | - | |
17.65 € | 1 | Disponible | 11 jours | 89 | 24 | avec support de batterie | Bleu | - | - | - | - | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 147 | 1553DTBUBKBAT | 1553DTBUBKBAT | Avec compartiment à piles | |
12.25 € | 1 | Disponible | 11 jours | 89 | 24 | - | Jaune | - | - | - | - | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 147 | - | 1553DYLBK | - | |
17.65 € | 1 | Disponible | 11 jours | 89 | 24 | avec support de batterie | Jaune | - | - | - | - | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 147 | - | 1553DYLBKBAT | - |