Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1593JBK
Référence pièce
|
---|
1593JBK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Caractéristiques de boîtier | Couleur | Compatible avec (détails) | Hauteur (min.) (mm) | Indice IP | Matériau (détails) | Matériau | Taille du produit (longueur) (mm) | Type | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 28 | avec évidement | Noir | - | - | - | Plastique ABS | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 66 | - | 1593JBK | Fente devant. Avec compartiment à piles |
Loading...
Type de produit | Boîtier portable | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier portable, le numéro d'article est le suivant: 1593JBK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1593JBK.
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Compatible avec (détails)
Hauteur (min.)(mm)
Indice IP
Type
Type
Dimension verticale H(mm)
Caractéristiques de boîtier
Couleur
Matériau (détails)
Matériau
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1553BBK |
1553BBKBAT |
1553BBKBK |
1593JTBU |
1593KBK |
1593KGY |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Caractéristiques de boîtier | Couleur | Compatible avec (détails) | Hauteur (min.) (mm) | Indice IP | Matériau (détails) | Matériau | Taille du produit (longueur) (mm) | Type | Type (type de fabricant) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 79 | 24 | - | Noir|gris-blanc (RAL 7035) | - | - | - | - | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 117 | - | 1553BBK | - | |
15.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 79 | 24 | avec support de batterie | Noir|gris-blanc (RAL 7035) | - | - | - | - | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 117 | - | 1553BBKBAT | - | |
10.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 79 | 24 | - | Noir | - | - | - | - | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 117 | - | 1553BBKBK | - | |
5.64 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 28 | - | Bleu (transparent) | - | - | - | ABS | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 66 | 1593JTBU | 1593JTBU | - | |
4.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 28 | avec évidement | Noir | - | - | - | Plastique ABS | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 66 | - | 1593KBK | Encastrement face avant/arrière | |
4.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 28 | avec évidement | Gris-blanc (RAL 7035) | - | - | - | Plastique ABS | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 66 | - | 1593KGY | Façade avec évidement. Compartiment à piles fourni |