Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Tension nominale de la bobine (V DC) | Matériau de contact | Type de contact | Mode de contrôle | Durabilité | Durée de vie électrique | Résistance d'isolation (MΩ) | Tension nominale d'isolation (V) | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Température min. (°C) | Tension nominale (détails) (V DC) | Taille du produit (longueur) (mm) | Résistance à l'huile (Ω) | Courant de commutation (max.) (A) | Courant de commutation (A) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Tension de commutation (max.) (V DC) | Capacité de commutation (W) | Capacité de commutation (max.) (W) | Plage de température (°C) | Type | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.2 | 9.9 | 12 | AgSnO | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | 15.6 | +85 | 8.4 | -40 | - | 19.8 | 360 | 10 | - | - | - | 30|277 | - | 150|1400 | - | - | AZ9405-1C-12DEF | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | - | 48 | AgCdO | 1 fabricant | monostable. 1 bobine | - | - | - | 1000 | 98 | +85 | 33.6 | -40 | 48 | 29.3 | 5760 | 16 | - | - | - | 150|440 | - | 480|4432 | - | AZ762-1A-48DE | AZ762-1A-48DE | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | - | 60 | AgCdO | 1 fabricant | monostable. 1 bobine | - | - | - | 1000 | 112.9 | +85 | 42 | -40 | 60 | 29.3 | 7500 | 16 | - | - | - | 150|440 | - | 480|4432 | - | AZ762-1A-60DE | AZ762-1A-60DE | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.7 | 15.3 | 6 | AgSnO | 1 inverseur|1 INV. SPDT | monostable. 1 bobine | 1 x 106 Processus de commutation | 1 x 105 Processus de commutation | (500 V/DC) Au moins 100 | 1000| (Bobine/contact) 1500 V/ (contacts) 1000 | 13.4 | +70 | 4.5 | -40 | 6 | 19 | 100 | 15 | Max. 15 | - | - | 30|300 | Max 2770 VA/210 | 210|2770 | -40 - +70 | AZ943-1CH-6DE | AZ943-1CH-6DE | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.7 | 15.3 | 9 | AgSnO | 1 inverseur|1 INV. SPDT | monostable. 1 bobine | 1 x 106 Processus de commutation | 1 x 105 Processus de commutation | (500 V/DC) Au moins 100 | 1000| (Bobine/contact) 1500 V/ (contacts) 1000 | 20.1 | +70 | 6.8 | -40 | 9 | 19 | 225 | 15 | Max. 15 | - | - | 30|300 | Max 2770 VA/210 | 210|2770 | -40 - +70 | AZ943-1CH-9DE | AZ943-1CH-9DE | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.7 | 15.3 | 12 | AgSnO | 1 inverseur|1 INV. SPDT | monostable. 1 bobine | 1 x 106 Processus de commutation | 1 x 105 Processus de commutation | (500 V/DC) Au moins 100 | 1000| (Bobine/contact) 1500 V/ (contacts) 1000 | 26.8 | +70 | 9 | -40 | 12 | 19 | 400 | 15 | Max. 15 | - | - | 30|300 | Max 2770 VA/210 | 210|2770 | -40 - +70 | AZ943-1CH-12DE | AZ943-1CH-12DE | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.7 | 15.3 | 18 | AgSnO | 1 inverseur|1 INV. SPDT | monostable. 1 bobine | 1 x 106 Processus de commutation | 1 x 105 Processus de commutation | (500 V/DC) Au moins 100 | 1000| (Bobine/contact) 1500 V/ (contacts) 1000 | 40.2 | +70 | 13.5 | -40 | 18 | 19 | 900 | 15 | Max. 15 | - | - | 30|300 | Max 2770 VA/210 | 210|2770 | -40 - +70 | AZ943-1CH-18DE | AZ943-1CH-18DE | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.7 | 15.3 | 24 | AgSnO | 1 inverseur|1 INV. SPDT | monostable. 1 bobine | 1 x 106 Processus de commutation | 1 x 105 Processus de commutation | (500 V/DC) Au moins 100 | 1000| (Bobine/contact) 1500 V/ (contacts) 1000 | 53.4 | +70 | 18 | -40 | 24 | 19 | 1600 | 15 | Max. 15 | - | - | 30|300 | Max 2770 VA/210 | 210|2770 | -40 - +70 | AZ943-1CH-24DE | AZ943-1CH-24DE | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 9.8 | 3 | Alliage de cuivre, plaqué or AgPd | 2 inverseurs|2 INV. DPDT | monostable. 1 bobine | - | - | - | 1000 | 6.5 | +90 | 2.1 | -55 | - | 20 | 45 | 2 | - | - | - | 220|250 | - | 60|125 | - | - | AZ822-2C-3DE | |
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 9.8 | 6 | Alliage de cuivre, plaqué or AgPd | 2 inverseurs|2 INV. DPDT | monostable. 1 bobine | - | - | - | 1000 | 13 | +90 | 4.2 | -55 | - | 20 | 180 | 2 | - | - | - | 220|250 | - | 60|125 | - | - | AZ822-2C-6DE | |
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 9.8 | 12 | Alliage de cuivre, plaqué or AgPd | 2 inverseurs|2 INV. DPDT | monostable. 1 bobine | - | - | - | 1000 | 26.5 | +90 | 8.4 | -55 | - | 20 | 720 | 2 | - | - | - | 220|250 | - | 60|125 | - | - | AZ822-2C-12DE | |
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 9.8 | 24 | Alliage de cuivre, plaqué or AgPd | 2 inverseurs|2 INV. DPDT | monostable. 1 bobine | - | - | - | 1000 | 52.9 | +90 | 16.8 | -55 | - | 20 | 2880 | 2 | - | - | - | 220|250 | - | 60|125 | - | - | AZ822-2C-24DE | |
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 9.8 | 3 | Alliage de cuivre, plaqué or AgPd | 2 inverseurs|2 INV. DPDT | monostable. 1 bobine | - | - | - | 1000 | 7.5 | +90 | 2.1 | -55 | - | 20 | 60 | 2 | - | - | - | 220|250 | - | 60|125 | - | - | AZ822-2C-3DSE | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 9.8 | 6 | Alliage de cuivre, plaqué or AgPd | 2 inverseurs|2 INV. DPDT | monostable. 1 bobine | - | - | - | 1000 | 15 | +90 | 4.2 | -55 | - | 20 | 240 | 2 | - | - | - | 220|250 | - | 60|125 | - | - | AZ822-2C-6DSE | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 9.8 | 12 | Alliage de cuivre, plaqué or AgPd | 2 inverseurs|2 INV. DPDT | monostable. 1 bobine | - | - | - | 1000 | 30 | +90 | 8.4 | -55 | - | 20 | 960 | 2 | - | - | - | 220|250 | - | 60|125 | - | - | AZ822-2C-12DSE | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 9.8 | 24 | Alliage de cuivre, plaqué or AgPd | 2 inverseurs|2 INV. DPDT | monostable. 1 bobine | - | - | - | 1000 | 52.9 | +90 | 16.8 | -55 | - | 20 | 2880 | 2 | - | - | - | 220|250 | - | 60|125 | - | - | AZ822-2C-24DSE | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 9 | 3 | Alliage de cuivre, plaqué or AgPd | 2 inverseurs|2 INV. DPDT | monostable. 1 bobine | - | - | - | 1000 | 7.5 | +70 | 2.3 | -40 | - | 14 | 64.3 | 1 | - | - | - | 220|250 | - | 30|62.5 | - | - | AZ850-3 | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 9 | 5 | Alliage de cuivre, plaqué or AgPd | 2 inverseurs|2 INV. DPDT | monostable. 1 bobine | - | - | - | 1000 | 12.5 | +70 | 3.8 | -40 | - | 14 | 178 | 1 | - | - | - | 220|250 | - | 30|62.5 | - | - | AZ850-5 | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 9 | 12 | Alliage de cuivre, plaqué or AgPd | 2 inverseurs|2 INV. DPDT | monostable. 1 bobine | - | - | - | 1000 | 30 | +70 | 9 | -40 | - | 14 | 1028 | 1 | - | - | - | 220|250 | - | 30|62.5 | - | - | AZ850-12 | |
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 9 | 24 | Alliage de cuivre, plaqué or AgPd | 2 inverseurs|2 INV. DPDT | monostable. 1 bobine | - | - | - | 1000 | 48 | +70 | 18 | -40 | - | 14 | 2880 | 1 | - | - | - | 220|250 | - | 30|62.5 | - | - | AZ850-24 | |
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 9 | 5 | Alliage de cuivre, plaqué or AgPd | 2 inverseurs|2 INV. DPDT | bi-stable. 2 bobines | - | - | - | 1000 | 10 | +70 | 3.8 | -40 | - | 14 | 125 | 1 | - | - | - | 220|250 | - | 30|62.5 | - | - | AZ850P2-5 | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 9 | 12 | Alliage de cuivre, plaqué or AgPd | 2 inverseurs|2 INV. DPDT | bi-stable. 2 bobines | - | - | - | 1000 | 24 | +70 | 9 | -40 | - | 14 | 720 | 1 | - | - | - | 220|250 | - | 30|62.5 | - | - | AZ850P2-12 | |
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 9 | 24 | Alliage de cuivre, plaqué or AgPd | 2 inverseurs|2 INV. DPDT | bi-stable. 2 bobines | - | - | - | 1000 | 40 | +70 | 18 | -40 | - | 14 | 1920 | 1 | - | - | - | 220|250 | - | 30|62.5 | - | - | AZ850P2-24 | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10.3 | 7.8 | 3 | Ag + Au | 1 inverseur|1 INV. SPDT | monostable. 1 bobine | - | - | - | 400 | 4.5 | +70 | 2.4 | -40 | - | 12.8 | 45 | 1 | - | - | - | 60|125 | - | 30|62.5 | - | - | AZ9571-1C-3DE | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10.3 | 7.8 | 3 | Ag + Au | 1 inverseur|1 INV. SPDT | monostable. 1 bobine | - | - | - | 400 | 6 | +70 | 2.4 | -40 | - | 12.8 | 60 | 1 | - | - | - | 60|125 | - | 30|62.5 | - | - | AZ9571-1C-3DSE | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10.3 | 7.8 | 12 | Ag + Au | 1 inverseur|1 INV. SPDT | monostable. 1 bobine | - | - | - | 400 | 24 | +70 | 9.6 | -40 | - | 12.8 | 960 | 1 | - | - | - | 60|125 | - | 30|62.5 | - | - | AZ9571-1C-12DSE | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20.1 | 27 | 12 | AgSnO | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | - | - | - | 1500 | 14.4 | +85 | 9 | -40 | - | 32.2 | 130 | 30 | - | - | - | 240|440 | - | 900|8310 | - | - | AZ2150W-1AE-12DEFT | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20.1 | 27 | 24 | AgSnO | 1 fabricant|1 numéro SPST-NO | monostable. 1 bobine | - | - | - | 1500 | 38.8 | +85 | 18 | -40 | - | 32.2 | 520 | 30 | - | - | - | 240|440 | - | 900|8310 | - | - | AZ2150W-1AE-24DEFT | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30.5 | 15.3 | 12 | AgSnO | 1 inverseur|1 INV. SPDT | bi-stable. 2 bobines | - | - | - | 1500 | 15.6 | +70 | 9.6 | -40 | - | 39.3 | 48 | 50 | - | 13850 | 440 | - | - | - | - | - | AZ2501P2-1C-12DK | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 36 | 33.5 | 12 | AgSnO | 2 fabricants|2 numéros DPST-NO | monostable. 1 bobine | - | - | - | 1500 | 16.8 | +105 | 9 | -40 | - | 50.5 | 75 | 30 | - | - | - | 150|400 | - | 840|8310 | - | - | AZ2704-2A-12DTWF |
Loading...
Connexion (composants) | Broche à souder | Type de produit | Relais PCB | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Tension nominale de la bobine(V DC)
Matériau de contact
Type de contact
Mode de contrôle
Durabilité
Durée de vie électrique
Résistance d'isolation(MΩ)
Tension nominale d'isolation(V)
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Température max.(°C)
Tension de fonctionnement min.(V DC)
Température min.(°C)
Tension nominale (détails)(V DC)
Taille du produit (longueur)(mm)
Résistance à l'huile(Ω)
Courant de commutation (max.)(A)
Courant de commutation(A)
Capacité de commutation (max.)(VA)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Tension de commutation (max.)(V DC)
Capacité de commutation(W)
Capacité de commutation (max.)(W)
Plage de température(°C)
Type
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles