Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AZ2704-2A-12DTWF
Référence pièce
|
---|
AZ2704-2A-12DTWF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Tension nominale de la bobine (V DC) | Matériau de contact | Type de contact | Mode de contrôle | Durabilité | Durée de vie électrique | Résistance d'isolation (MΩ) | Tension nominale d'isolation (V) | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Température min. (°C) | Tension nominale (détails) (V DC) | Taille du produit (longueur) (mm) | Résistance à l'huile (Ω) | Courant de commutation (max.) (A) | Courant de commutation (A) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Tension de commutation (max.) (V DC) | Capacité de commutation (W) | Capacité de commutation (max.) (W) | Plage de température (°C) | Type | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 36 | 33.5 | 12 | AgSnO | 2 fabricants|2 numéros DPST-NO | monostable. 1 bobine | - | - | - | 1500 | 16.8 | +105 | 9 | -40 | - | 50.5 | 75 | 30 | - | - | - | 150|400 | - | 840|8310 | - | - | AZ2704-2A-12DTWF |
Loading...
Connexion (composants) | Broche à souder | Type de produit | Relais PCB | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Relais PCB, le numéro d'article est le suivant: AZ2704-2A-12DTWF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AZ2704-2A-12DTWF.
Configurer
Propriétés de base
Durabilité
Durée de vie électrique
Résistance d'isolation(MΩ)
Tension nominale (détails)(V DC)
Courant de commutation(A)
Capacité de commutation (max.)(VA)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Capacité de commutation(W)
Plage de température(°C)
Type
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Tension nominale de la bobine(V DC)
Matériau de contact
Type de contact
Mode de contrôle
Tension nominale d'isolation(V)
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Température max.(°C)
Tension de fonctionnement min.(V DC)
Température min.(°C)
Taille du produit (longueur)(mm)
Résistance à l'huile(Ω)
Courant de commutation (max.)(A)
Tension de commutation (max.)(V DC)
Capacité de commutation (max.)(W)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
275856 |
503605 |
503606 |
503608 |
503609 |
503611 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Tension nominale de la bobine (V DC) | Matériau de contact | Type de contact | Mode de contrôle | Durabilité | Durée de vie électrique | Résistance d'isolation (MΩ) | Tension nominale d'isolation (V) | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Température min. (°C) | Tension nominale (détails) (V DC) | Taille du produit (longueur) (mm) | Résistance à l'huile (Ω) | Courant de commutation (max.) (A) | Courant de commutation (A) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Tension de commutation (max.) (V DC) | Capacité de commutation (W) | Capacité de commutation (max.) (W) | Plage de température (°C) | Type | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.2 | 9.9 | 12 | AgSnO | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | - | - | - | - | 15.6 | +85 | 8.4 | -40 | - | 19.8 | 360 | 10 | - | - | - | 30|277 | - | 150|1400 | - | - | AZ9405-1C-12DEF | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | - | 48 | AgCdO | 1 fabricant | monostable. 1 bobine | - | - | - | 1000 | 98 | +85 | 33.6 | -40 | 48 | 29.3 | 5760 | 16 | - | - | - | 150|440 | - | 480|4432 | - | AZ762-1A-48DE | AZ762-1A-48DE | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | - | 60 | AgCdO | 1 fabricant | monostable. 1 bobine | - | - | - | 1000 | 112.9 | +85 | 42 | -40 | 60 | 29.3 | 7500 | 16 | - | - | - | 150|440 | - | 480|4432 | - | AZ762-1A-60DE | AZ762-1A-60DE | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.7 | 15.3 | 6 | AgSnO | 1 inverseur|1 INV. SPDT | monostable. 1 bobine | 1 x 106 Processus de commutation | 1 x 105 Processus de commutation | (500 V/DC) Au moins 100 | 1000| (Bobine/contact) 1500 V/ (contacts) 1000 | 13.4 | +70 | 4.5 | -40 | 6 | 19 | 100 | 15 | Max. 15 | - | - | 30|300 | Max 2770 VA/210 | 210|2770 | -40 - +70 | AZ943-1CH-6DE | AZ943-1CH-6DE | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.7 | 15.3 | 9 | AgSnO | 1 inverseur|1 INV. SPDT | monostable. 1 bobine | 1 x 106 Processus de commutation | 1 x 105 Processus de commutation | (500 V/DC) Au moins 100 | 1000| (Bobine/contact) 1500 V/ (contacts) 1000 | 20.1 | +70 | 6.8 | -40 | 9 | 19 | 225 | 15 | Max. 15 | - | - | 30|300 | Max 2770 VA/210 | 210|2770 | -40 - +70 | AZ943-1CH-9DE | AZ943-1CH-9DE | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.7 | 15.3 | 12 | AgSnO | 1 inverseur|1 INV. SPDT | monostable. 1 bobine | 1 x 106 Processus de commutation | 1 x 105 Processus de commutation | (500 V/DC) Au moins 100 | 1000| (Bobine/contact) 1500 V/ (contacts) 1000 | 26.8 | +70 | 9 | -40 | 12 | 19 | 400 | 15 | Max. 15 | - | - | 30|300 | Max 2770 VA/210 | 210|2770 | -40 - +70 | AZ943-1CH-12DE | AZ943-1CH-12DE |