Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1441-6
Référence pièce
|
---|
1441-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Caractéristiques de boîtier | Couleur | Indice IP | Matériau (détails) | Matériau | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | En conformité avec la directive RoHS | Normes | Type | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 € | 1 | Disponible | 18 jours | 102 | 51 | - | Gris | - | - | Acier | - | 102 | Boîtier universel | Oui | - | - | 1441-6 | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier universel, le numéro d'article est le suivant: 1441-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1441-6.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques de boîtier
Indice IP
Matériau (détails)
Propriétés des matériaux
Normes
Type
Type (divers)
Type
Dimension largeur l(mm)
Dimension verticale H(mm)
Couleur
Matériau
Taille du produit (longueur)(mm)
Type de produit
En conformité avec la directive RoHS
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1441-12 |
1441-12BK3 |
1441-12BK3CWW |
1441-6BK3 |
1441-8 |
1441-8BK3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Caractéristiques de boîtier | Couleur | Indice IP | Matériau (détails) | Matériau | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | En conformité avec la directive RoHS | Normes | Type | Type (type de fabricant) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.97 € | 1 | Disponible | 19 jours | 127 | 51 | - | Gris | - | - | Acier | - | 178 | Boîtier universel | Oui | - | - | 1441-12 | - | |
24.97 € | 1 | Disponible | 45 jours | 127 | 51 | - | Noir | - | - | Acier | - | 178 | Boîtier universel | Oui | - | - | 1441-12BK3 | - | |
168.57 € | 1 | Disponible | 18 jours | 127 | 51 | - | Noir | - | - | Acier | - | 178 | Boîtier universel | Oui | - | - | 1441-12BK3CWW | - | |
22.07 € | 1 | Disponible | 18 jours | 102 | 51 | - | Noir | - | - | Acier | - | 102 | Boîtier universel | Oui | - | - | 1441-6BK3 | - | |
22.92 € | 1 | Disponible | 18 jours | 102 | 51 | - | Gris | - | - | Acier | - | 152 | Boîtier universel | Oui | - | - | 1441-8 | - | |
22.99 € | 1 | Disponible | 18 jours | 102 | 51 | - | Noir | - | - | Acier | - | 152 | Boîtier universel | Oui | - | - | 1441-8BK3 | - |