Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1591ABK
Référence pièce
|
---|
1591ABK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Caractéristiques de boîtier | Couleur | Indice IP | Matériau (détails) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | En conformité avec la directive RoHS | Type | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.91 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | 21 | - | Noir | - | Plastique ABS | 100 | Boîtier EU | Oui | 1591ABK | 1591ABK | - |
Loading...
Matériau | Acrylonitrile-butadiène-styrène |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier EU, le numéro d'article est le suivant: 1591ABK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1591ABK.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques de boîtier
Indice IP
Type (divers)
Type
Dimension largeur l(mm)
Dimension verticale H(mm)
Couleur
Matériau (détails)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type de produit
En conformité avec la directive RoHS
Type
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1551GGY |
1551HBK |
1551HGY |
1591ADGY |
1591AFLBK |
1591AGY |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Caractéristiques de boîtier | Couleur | Indice IP | Matériau (détails) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | En conformité avec la directive RoHS | Type | Type (type de fabricant) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | 20 | - | Gris-blanc (RAL 7035) | IP54 | Plastique ABS | 50 | Boîtier EU | Oui | 1551GGY | 1551GGY | - | |
2.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | 20 | - | Noir | IP54 | Plastique ABS | 60 | Boîtier EU | Oui | 1551HBK | 1551HBK | - | |
2.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | 20 | - | Gris-blanc (RAL 7035) | IP54 | Plastique ABS | 60 | Boîtier EU | - | 1551HGY | 1551HGY | - | |
3.12 € | 1 | 3 jours | 25 | - | - | Gris-blanc (RAL 7035) | - | Plastique ABS | 100 | Boîtier EU | Oui | - | 1591ADGY | - | ||
5.91 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | 25 | avec Manchon de montage | Noir | IP54 | Plastique ABS | 100 | Boîtier EU | Oui | 1591AFLBK | 1591AFLBK | Avec bride de montage | |
5.91 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | 25 | - | Gris-blanc (RAL 7035) | - | Plastique ABS | 100 | Boîtier EU | Oui | - | 1591AGY | - |