Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1591CFLBK
Référence pièce
|
---|
1591CFLBK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Caractéristiques de boîtier | Couleur | Indice IP | Matériau (détails) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | En conformité avec la directive RoHS | Type | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 40 | avec Manchon de montage | Noir | IP54 | Plastique ABS | 120 | Boîtier EU | Oui | 1591CFLBK | 1591CFLBK | Avec bride de montage |
Loading...
Matériau | Acrylonitrile-butadiène-styrène |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier EU, le numéro d'article est le suivant: 1591CFLBK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1591CFLBK.
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Type
Dimension verticale H(mm)
Caractéristiques de boîtier
Couleur
Indice IP
Matériau (détails)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type de produit
En conformité avec la directive RoHS
Type
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1551GGY |
1551HBK |
1551HGY |
1591CGY |
1591DBK |
1591DFLBK |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Caractéristiques de boîtier | Couleur | Indice IP | Matériau (détails) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | En conformité avec la directive RoHS | Type | Type (type de fabricant) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | 20 | - | Gris-blanc (RAL 7035) | IP54 | Plastique ABS | 50 | Boîtier EU | Oui | 1551GGY | 1551GGY | - | |
2.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | 20 | - | Noir | IP54 | Plastique ABS | 60 | Boîtier EU | Oui | 1551HBK | 1551HBK | - | |
2.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | 20 | - | Gris-blanc (RAL 7035) | IP54 | Plastique ABS | 60 | Boîtier EU | - | 1551HGY | 1551HGY | - | |
9.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 40 | - | Gris-blanc (RAL 7035) | - | Plastique ABS | 120 | Boîtier EU | Oui | 1591CGY | 1591CGY | - | |
10.63 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Noir | - | Plastique ABS | 150 | Boîtier EU | Oui | 1591DBK | 1591DBK | - | |
10.63 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | avec Manchon de montage | Noir | IP54 | Plastique ABS | 160 | Boîtier EU | Oui | - | 1591DFLBK | Avec bride de montage |