Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4325170
Étalonné à | Normes du fabricant (aucun certificat) | Stockage de données | 1500 | Affichage (matériel d’essai) | Numérique |
---|---|---|---|---|---|
Interfaces (composants) | USB | Indice IP | IP56 | Type de mesure | Piquet de terre|Pince |
Dimension du produit (hauteur)(mm) | 187 | Dimension du produit (largeur)(mm) | 133 | Dimension du produit (longueur)(mm) | 250 |
Type de produit | Appareil de mesure de terre | Catégorie de lecture | CAT II 300 V | Poids(g) | 1100.0 |
Vous vous trouvez sur la page de EARTH GROUND TESTER, le numéro d'article est le suivant: 4325170.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4325170.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles