Boîtier universel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03205000.H
03206000.H
03208000.H
03210000.H
03215000.H
03217000.H
03220000.H
03221000.H
03223000.H
03227000.H
03231000.H
03238000.H
05420002.MT36
05430002.MT36
05450002.MT36
1588517
1588549
1588560
1588561
1588593
1588596
1588597
530086
530113
TC-6649440
TC-6649444
TC-6649448
TC-6649456
TC-6649460
TC-6649464
TC-6649468
TC-6649480
TC-6649496
TC-6649500
TC-6649504
TC-6649516
TC-6649524
TC-6649556
TC-6649560
TC-6649564
TC-KS410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Caractéristiques de boîtier Couleur Dimensions
(mm)
Indice IP Matériau Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
En conformité avec la directive RoHS Type Type (type de fabricant) Type (divers)

5.75 €

1 Disponible 3 jours -Gris ardoise-IP66Acrylonitrile-butadiène-styrène355052Oui-KST 205-

8.40 €

1 Disponible 3 jours -Gris ardoise-IP66Acrylonitrile-butadiène-styrène355065Oui-KST 206-

9.45 €

1 Disponible 3 jours -Gris ardoise-IP66Acrylonitrile-butadiène-styrène376498Oui-KST 208-

9.99 €

1 Disponible 3 jours -Gris ardoise-IP66Acrylonitrile-butadiène-styrène558082Oui-KST 210-

12.67 €

1 Disponible 3 jours -Gris ardoise-IP66Acrylonitrile-butadiène-styrène5580120Oui-KST 215-

13.75 €

1 Disponible 3 jours -Gris ardoise-IP66Acrylonitrile-butadiène-styrène55120122Oui-KST 217-

12.67 €

1 Disponible 3 jours -Gris ardoise-IP66Acrylonitrile-butadiène-styrène5580160Oui-KST 220-

19.16 €

1 Disponible 3 jours -Gris ardoise-IP66Acrylonitrile-butadiène-styrène75120200Oui-KST 221-

22.35 €

1 Disponible 3 jours -Gris ardoise-IP65Acrylonitrile-butadiène-styrène75150200Oui-KST 223-

15.87 €

1 Disponible 3 jours -Gris ardoise-IP65Acrylonitrile-butadiène-styrène85120122Oui-KST 227-

13.75 €

1 Disponible 3 jours -Gris ardoise-IP66Acrylonitrile-butadiène-styrène8580160Oui-KST 231-

19.16 €

1 Disponible 3 jours -Gris ardoise-IP66Acrylonitrile-butadiène-styrène90120160Oui-KST 238-

10.56 €

1 Disponible 3 jours -Gris clair-IP40Polystyrène (EPS)4050100OuiKS 420KS 420-

11.61 €

1 Disponible 3 jours -Gris clair-IP40Polystyrène (EPS)4065120OuiKS 430KS 430-

16.93 €

1 Disponible 3 jours -Gris clair-IP40Polystyrène (EPS)70110188.2OuiKS 450KS 450-

3.40 €

1 Disponible 3 jours -Blanc--Acrylonitrile-butadiène-styrène264090Oui-TC-2099 WS203-

3.11 €

1 Disponible 3 jours avec couvercle à pressionGris--Plastique7030123Oui-TC-2515 GR203-

2.56 €

1 3 jours avec support de batterieGris--Acrylonitrile-butadiène-styrène2665115Oui-TC-2060 GR203Avec compartiment pile pour pack 9 V

2.79 €

1 3 jours avec support de batterieGris--Acrylonitrile-butadiène-styrène2665115Oui-TC-6060 GR203Avec compartiment à piles pour bloc-piles 9 V ou deux mini-cellules 1,5 V

4.81 €

1 3 jours -Gris--Acrylonitrile-butadiène-styrène5565121Oui-TC-1110 GR203-

2.00 €

1 3 jours avec manchon de montageNoir--Acrylonitrile-butadiène-styrène264680Oui-TC-2031 SW203-

2.00 €

1 3 jours avec manchon de montageGris--Acrylonitrile-butadiène-styrène264680Oui-TC-2031 GR203-

3.93 €

1 Disponible 3 jours -Noir--Acrylonitrile-butadiène-styrène|Métal3553.583.5Oui-98003 C9-

3.40 €

1 Disponible 3 jours -Noir--Acrylonitrile-butadiène-styrène305888Oui-98003 C11-

12.67 €

1 Disponible 3 jours -Gris clair--Acrylonitrile-butadiène-styrène90110160Oui-92022c00223-

24.48 €

1 Disponible 3 jours -Gris clair--Aluminium6090115Oui-92022c00236-

12.67 €

1 Disponible 3 jours -Gris clair--Acrylonitrile-butadiène-styrène90160160Oui-92022c00243-

5.75 €

1 Disponible 3 jours -Gris clair--Acrylonitrile-butadiène-styrène5590115Oui-92022c00215-

5.23 €

1 Disponible 3 jours -Gris clair--Acrylonitrile-butadiène-styrène5068100Oui-92022c00216-

11.61 €

1 Disponible 3 jours -Gris clair--Acrylonitrile-butadiène-styrène90160160Oui-92022c00217-

25.55 €

1 Disponible 3 jours -Gris clair--Acrylonitrile-butadiène-styrène100210290Oui-92022c00224-

23.41 €

1 Disponible 37 jours -Gris clair--Acrylonitrile-butadiène-styrène5580120Oui-92022c00234-

3.93 €

1 Disponible 3 jours -Gris clair--Acrylonitrile-butadiène-styrène355863Oui-92022c00212-

6.84 €

1 Disponible 3 jours -Gris clair--Acrylonitrile-butadiène-styrène75120200Oui-92022c00213-

7.35 €

1 Disponible 3 jours -Gris clair--Acrylonitrile-butadiène-styrène6090158Oui-92022c00214-

13.75 €

1 Disponible 3 jours -Gris clair--Acrylonitrile-butadiène-styrène85150230Oui-92022c00220-

4.45 €

1 Disponible 3 jours -Gris clair--Acrylonitrile-butadiène-styrène335883Oui-92022c00222-

17.92 €

1 3 jours -Gris clair--Acrylonitrile-butadiène-styrène5580125Oui-92022c00235-

27.85 €

1 Disponible 3 jours -Gris clair--Acrylonitrile-butadiène-styrène5680175Oui-92022c00237-

35.36 €

1 Disponible 3 jours -Gris clair--Acrylonitrile-butadiène-styrène55145222Oui-92022c00238-

11.61 €

1 Disponible 3 jours -Gris clair100 x 50 x 25IP42Polystyrène2550100--TC-KS410Conception universelle

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Boîtier universel

Assistance technique