Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1580875 |
1580878 |
1580881 |
1580883 |
1580889 |
1580890 |
1580895 |
1580901 |
1580904 |
1580960 |
TC-0790395-10-1-50 |
TC-1210-006-1-2-00 |
TC-2521094 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de boîtier | Orientation du connecteur | Type de connecteur | Espacement des contacts (mm) | Surface de contact | Produits industriels | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (V AC) | Nombre de rangées | Diamètre de broche (mm) | Longueur de broche (carte CI) (mm) | Forme de broche | Broches par rangée | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Séparable | Profondeur de douille (mm) | Nombre total de broches | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | Polyester | Parallèle (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, 90° | 2.54 | Plaqué or | Non | 1580875 | +105 | 3 | 600 | - | 1 | 0.70 | 3.20 | Rectangulaire | 20 | 5.60 | 7.2 | 51.30 | Non | 4.2 | 20 | 1580875 | ||
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Polyester | Parallèle (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, 90° | 2.54 | Plaqué or | Non | 1580878 | +105 | 3 | 600 | - | 1 | 0.70 | 3.20 | Rectangulaire | 36 | 5.60 | 7.2 | 91.94 | Non | 4.2 | 36 | 1580878 | ||
0.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | Polyester | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | 2.54 | - | Non | 1580881 | +105 | 3 | 600 | - | 2 | 0.60 | 3.20 | Rectangulaire | 8 | 5 | 11.70 | 20.82 | Non | 6.20 | 16 | 1580881 | ||
0.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | Polyester | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | 2.54 | - | Non | 1580883 | +105 | 3 | 600 | - | 2 | 0.60 | 3.20 | Rectangulaire | 10 | 5 | 11.70 | 25.90 | Non | 6.20 | 20 | 1580883 | ||
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Polyester | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | 2.54 | - | Non | 1580889 | +105 | 3 | 600 | - | 2 | 0.60 | 3.20 | Rectangulaire | 17 | 5 | 11.70 | 43.68 | Non | 6.20 | 34 | 1580889 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Polyester | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | 1.27 | Plaqué or | Non | 1580890 | +105 | 1 | - | 300 | 1 | 0.50 | 2.40 | Rectangulaire | 25 | 2.14 | 6.7 | 32.13 | Non | 4.3 | 25 | 1580890 | ||
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Polyester | Parallèle (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, 90° | 2.54 | - | Non | 1580895 | +105 | 3 | 600 | - | 2 | 0.60 | 3.20 | Rectangulaire | 8 | 8.20 | 12.54 | 20.82 | Non | 6.20 | 16 | 1580895 | ||
0.83 € | 1 | 3 jours | Polyester | Parallèle (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, 90° | 2.54 | - | Non | 1580901 | +105 | 3 | 600 | - | 2 | 0.60 | 3.20 | Rectangulaire | 17 | 8.20 | 12.54 | 43.68 | Non | 6.20 | 34 | 1580901 | |||
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | 2.54 | Plaqué or | Non | 1580904 | +105 | 3 | 600 | - | 1 | 0.40 | 3.30 | - | 20 | 5.5 | 6.8 | 50.8 | Oui | 3.5 | 20 | 1580904 | ||
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Polyester | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | 2.54 | Plaqué or | Non | 1580960 | +105 | 3 | 600 | - | 1 | 0.70 | 2.80 | Rectangulaire | 36 | 2.5 | 8.5 | 91.44 | Non | 4.2 | 36 | 1580960 | ||
1.00 € | 1 | 3 jours | Matériau thermoplastique | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | 5.08 | Étamé | Non | TC-0790395-10-1-50 | +125 | 7.90 | - | 500 | 1 | - | 2.59 | - | 10 | 5.08 | 10.49 | 50.8 | Non | - | 10 | TC-0790395-10-1-50 | |||
0.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | Matériau thermoplastique | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | 1.27 | Plaqué or | Non | TC-1210-006-1-2-00 | +105 | 1 | - | 500 | 2 | - | 2.40 | - | 3 | 3 | 4.27 | 6.7 | Non | - | 6 | TC-1210-006-1-2-00 | ||
119.83 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | Polyester | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | 2.54 | - | Oui | TC-2521094 | +105 | 3 | 600 | - | 2 | 0.60 | 3.20 | Rectangulaire | 17 | 5 | 11.70 | 43.68 | Non | 6.20 | 34 | TC-252 1094 |
Loading...
Couleur | Noir | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Matériau de contact | Alliage de cuivre |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -40 | Type de produit | Connecteurs femelles (standard) | Conforme RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de boîtier
Orientation du connecteur
Type de connecteur
Espacement des contacts(mm)
Surface de contact
Produits industriels
N° de pièce du fabricant
Température max.(°C)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Tension nominale(V AC)
Nombre de rangées
Diamètre de broche(mm)
Longueur de broche (carte CI)(mm)
Forme de broche
Broches par rangée
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Séparable
Profondeur de douille(mm)
Nombre total de broches
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles