Broches à tresse préfabriquées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1244003
1244004
1244005
1244006
741213
741221
741230
741256
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG AWG max. AWG (min.) Matériau de boîtier Couleur Compatible avec (détails) Type de connecteur Matériau de contact Espacement des contacts
(mm)
Section
(mm²)
Matériau d’isolation N° de pièce du fabricant Température max.
(°C)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Tension nominale
(V AC)
Broches par rangée Dimension produit (longueur)
(mm)
Nombre total de broches Type (du fabricant)

1.33 €

1 Disponible 3 jours 262626PBTRouge|Noir|Blanc26Prise femelle, rectiligneAlliage de cuivre2.540.14PVC124400380--45350031244003

1.33 €

1 Disponible 3 jours 262626PBTRouge|Noir|Blanc|Jaune26Prise femelle, rectiligneAlliage de cuivre2.540.14PVC124400480--45450041244004

1.53 €

1 Disponible 3 jours 262626PBTRouge|Noir|Blanc|Jaune|Vert26Prise femelle, rectiligneAlliage de cuivre2.540.14PVC124400580--45550051244005

3.40 €

1 Disponible 3 jours 262626PBTRouge|Noir|Blanc|Jaune|Vert|Orange|Marron|Bleu26Prise femelle, rectiligneAlliage de cuivre2.540.14PVC124400680--4510500101244006

1.33 €

1 Disponible 3 jours 262626PBTRouge|Noir26Prise femelle, rectiligneAlliage de cuivre2.540.14PVC74121380--4525002741213

1.53 €

1 Disponible 3 jours ------Prise femelle rectiligne|Barrette de connexion femelle----741221-3230-32503741221

1.33 €

1 Disponible 3 jours ------Prise femelle rectiligne|Barrette de connexion femelle----741230-3230-52505741230

2.89 €

1 Disponible 3 jours ------Prise femelle rectiligne|Barrette de connexion femelle----741256-3230-82508741256

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connexion (composants) Câbles à extrémité libre Connecteurs Carte-fil Produits industriels Non
Nombre de rangées 1 Type de produit Tresse préfabriquée Conforme RoHS Oui

Assistance technique