Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1586475 |
1586477 |
1586479 |
1586490 |
1586507 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Configuration | Orientation du connecteur | Type de connecteur | Norme DIN (connecteur) | N° de pièce du fabricant | Nombre de rangées | Nombre de broches | Broches par rangée | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Nombre total de broches | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | (a+b) | Parallèle (à la carte CI) | Connecteur multipolaire, 90° | B | 1586475 | 2 | 32 | 16 | 11.6 | 94 | 10.2 | 32 | TC-A-BM32ABR-203 | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | (a+c) | Parallèle (à la carte CI) | Connecteur multipolaire, 90° | C | 1586477 | 3 | 64 | 32 | 14.1 | 94 | 10.2 | 64 | TC-A-CM64ACR-203 | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | (a+b+c) | Parallèle (à la carte CI) | Connecteur multipolaire, 90° | C | 1586479 | 3 | 96 | 32 | 14.1 | 94 | 10.2 | 96 | TC-A-CM96ABCR-203 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | (a+c) | Perpendiculaire (à la carte CI) | Connecteur multipolaire, rectiligne | C | 1586490 | 3 | 64 | 32 | 13.7 | 94 | 11.1 | 64 | TC-A-CM64ACT-203 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | (a+c) | Perpendiculaire (à la carte CI) | Connecteur multipolaire, rectiligne | R | 1586507 | 3 | 64 | 32 | 15.6 | 95 | 11.1 | 64 | TC-A-RM64ACT-203 |
Loading...
Matériau de boîtier | PBT. UL94V-0 | Couleur | Gris | Connexion (composants) | THT |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Espacement des contacts(mm) | 2.54 | Courant nominal(A) | 2 |
Type de produit | Connecteur plat (broches) | Conforme RoHS | Oui | Normes/marques de certification | DIN 41612 |
Configurer
Propriétés de base
Configuration
Orientation du connecteur
Type de connecteur
Norme DIN (connecteur)
N° de pièce du fabricant
Nombre de rangées
Nombre de broches
Broches par rangée
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Nombre total de broches
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles