Boîtier de connexion femelle - Carte CI Micro-MaTch

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1589859
1589862
1589865
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Broches par rangée Dimension produit (longueur)
(mm)
Nombre total de broches Type (du fabricant)

0.80 €

1 Disponible 3 jours 158985925.594D28b-04 BTBB6-G

1.33 €

1 Disponible 3 jours 1589862513.2110D28b-10 BTBB6-G

1.53 €

1 Disponible 3 jours 1589865820.8316D28b-16 BTBB6-G

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de boîtier PBT renforcé fibre de verre. UL 94 V-0 Couleur Rouge Connexion (composants) Circuit imprimé
Orientation du connecteur Perpendiculaire (à la carte CI) Type de connecteur Barrette de connexion femelle, rectiligne Connecteurs Carte-fil
Matériau de contact Bronze phosphoreux Espacement des contacts(mm) 2.54 Température max.(°C) +105
Température min.(°C) -40 Courant nominal(A) 1 Nombre de rangées 2
Forme de broche Rectangulaire Dimension produit (hauteur)(mm) 3.50 Dimension produit (largeur)(mm) 5
Type de produit Boîtier de connexion femellle - Carte CI Conforme RoHS Oui Série (connecteurs) Micro-MaTch

Assistance technique