Connecteur femelle avec tresse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1582618
1582660
1582703
TC-6649232
TC-6649236
TC-6649240
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG AWG max. Matériau de boîtier Couleur Compatible avec (détails) Orientation du connecteur Caractéristiques de connecteur Type de connecteur Connecteurs Produits industriels N° de pièce du fabricant Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Courant nominal
(A)
Broches par rangée Dimension produit (largeur)
(mm)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Nombre total de broches Type (du fabricant)

2.57 €

1 Disponible 12 jours 24-Nylon 6.6 UL 94 V-0-24Perpendiculaire (à la carte CI)-Barrette de connexion femelle, rectiligneCarte-fil-1582618+85-40-513-51582618

2.45 €

1 Disponible 3 jours 24-Nylon 6.6 UL 94 V-0-24Perpendiculaire (à la carte CI)-Barrette de connexion femelle, rectiligneCarte-fil-1582660+85-40-820.50-81582660

2.99 €

1 Disponible 3 jours 24-Nylon 6.6 UL 94 V-0-24Perpendiculaire (à la carte CI)-Barrette de connexion femelle, rectiligneCarte-fil-1582703+85-40-1025.50-101582703

1.33 €

1 Disponible 3 jours -22-Noir--+ mécanisme de verrouillageFiche mâle rectiligne|Fiche femelle rectilignefil-filNonTC-6649232--52-1002TC-6649232

1.85 €

1 Disponible 3 jours -22-Noir--+ mécanisme de verrouillageFiche mâle rectiligne|Fiche femelle rectilignefil-filNonTC-6649236--53-1003TC-6649236

2.05 €

1 Disponible 3 jours -22-Noir--+ mécanisme de verrouillageFiche mâle rectiligne|Fiche femelle rectilignefil-filNonTC-6649240--54-1004TC-6649240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connexion (composants) Câbles à extrémité libre Espacement des contacts(mm) 2.50 Nombre de rangées 1
Type de produit Connecteur femelle + tresse Conforme RoHS Oui

Assistance technique