Barrette à broches (précision)【1-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1580906
1580908
TC-190408-003-1-00
TC-190408-004-1-00
TC-190408-010-1-00
TC-190408-020-1-00
TC-2521070
TC-2521072
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de boîtier Produits industriels N° de pièce du fabricant Température min.
(°C)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V AC)
Longueur de broche (carte CI)
(mm)
Longueur de broche (connecteur femelle)
(mm)
Broches par rangée Dimension produit (hauteur)
(mm)
Dimension produit (largeur)
(mm)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Séparable Nombre total de broches Type (du fabricant)

1.93 €

1 Disponible 3 jours PPSNon1580906-55310003.203.60202.541150.8Oui201580906

2.61 €

1 Disponible 3 jours PPSNon1580908-55310003.203.60322.541181.28Oui321580908

0.23 €

1 Disponible 3 jours Matériau thermoplastiqueNonTC-190408-003-1-00-4012502.502.3032.56.507.62Non3TC-190408-003-1-00

0.32 €

1 Disponible 3 jours Matériau thermoplastiqueNonTC-190408-004-1-00-4012502.502.3042.56.5010.16Non4TC-190408-004-1-00

0.44 €

1 3 jours Matériau thermoplastiqueNonTC-190408-010-1-00-4012502.502.30102.56.5025.4Non10TC-190408-010-1-00

0.95 €

1 3 jours Matériau thermoplastiqueNonTC-190408-020-1-00-4012502.502.30202.56.5050.8Non20TC-190408-020-1-00

174.89 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours PPSOuiTC-2521070-55310003.203.60202.541150.8Oui20TC-252 1070

224.08 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours PPSOuiTC-2521072-55310003.203.60322.541181.28Oui32TC-252 1072

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Connexion (composants) Circuit imprimé Orientation du connecteur Perpendiculaire (à la carte CI)
Type de connecteur Barrette à broches Matériau de contact Alliage de cuivre Espacement des contacts(mm) 2.54
Surface de contact Plaqué or Température max.(°C) +125 Nombre de rangées 1
Forme de broche Rond Type de produit Barrette à broches (précision) Conforme RoHS Oui

Assistance technique