Portatif (ScopeMeter)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4755890

Référence pièce
4755890
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3,492.75 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Bande passante(MHz) 20 Étalonné à Normes du fabricant (aucun certificat) Fréquence d’échantillonnage du canal(GS/s) 4
Affichages (type, taille, résolution) 640 x 480 pixels Accouplement d’entrée AC. DC Impédance d’entrée 1 MΩ
Plage de tension d’entrée(V DC) 10 à 21 V/DC Nbre d’entrées analogiques 2 Caractéristiques de l’oscilloscope Fonctions multimètre
Alimentation électrique (détails)(V) Pile Li-ion 10.8 Dimension du produit (hauteur)(mm) 259 Dimension du produit (largeur)(mm) 132
Dimension du produit (longueur)(mm) 55 Type de produit Portatif (ScopeMeter) Catégorie de lecture CAT IV 600 V
Taille d’écran 14,5 cm (5.7") Plage de base de temps 10 ns à 500 s/div Type (du fabricant) 123B/EU/S
Déflexion verticale 5 mV à 200 V/div Poids(g) 1400.0

Vous vous trouvez sur la page de Portatif (ScopeMeter), le numéro d'article est le suivant: 4755890.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4755890.

Assistance technique