Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1572452
Référence pièce
|
---|
1572452 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques de câble | Couleur | Disposition d'âme | Disposition d'âme (mm) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | Section transversale (chaque âme) (partie 1) (mm²) | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Plage de températures max. (installation fixe) (°C) | Plage de températures max. (installation flexible) (°C) | Plage de températures min. (installation fixe) (°C) | Plage de températures min. (installation flexible) (°C) | Tension nominale (V) | Tension nominale (V DC) | Diamètre extérieur (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Blanc | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180254 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY |
Loading...
Type de câble | LiFY | Sans halogène | Non | Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Emballé | Oui | Type de produit | Brin | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vendu au mètre | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Brin LiFY, le numéro d'article est le suivant: 1572452.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1572452.
Configurer
Propriétés de base
Disposition d'âme
Matériau d'isolation
Plage de températures max. (installation flexible)(°C)
Plage de températures min. (installation flexible)(°C)
Tension nominale(V DC)
Caractéristiques de câble
Couleur
Disposition d'âme(mm)
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2)
Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Matériau (détails)
Plage de températures max. (installation fixe)(°C)
Plage de températures min. (installation fixe)(°C)
Tension nominale(V)
Diamètre extérieur(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1564657 |
1564658 |
1564659 |
1572453 |
1572454 |
1572457 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Caractéristiques de câble | Couleur | Disposition d'âme | Disposition d'âme (mm) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | Section transversale (chaque âme) (partie 1) (mm²) | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Plage de températures max. (installation fixe) (°C) | Plage de températures max. (installation flexible) (°C) | Plage de températures min. (installation fixe) (°C) | Plage de températures min. (installation flexible) (°C) | Tension nominale (V) | Tension nominale (V DC) | Diamètre extérieur (mm) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Noir | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180314 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Bleu | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180335 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Marron | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180339 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Gris | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180255 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Orange | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180257 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Bleu | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180260 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY |