Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1571110
Référence pièce
|
---|
1571110 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques de câble | Couleur | Disposition d'âme | Disposition d'âme (mm) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | Section transversale (chaque âme) (partie 1) (mm²) | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Plage de températures max. (installation fixe) (°C) | Plage de températures max. (installation flexible) (°C) | Plage de températures min. (installation fixe) (°C) | Plage de températures min. (installation flexible) (°C) | Tension nominale (V) | Tension nominale (V DC) | Diamètre extérieur (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | Rouge|Noir|Blanc|Jaune|Vert|Orange|Marron|Bleu | - | 16 x 0.08 | 1 x 0,08 mm² | 0.08 | PVC | 1243991 | - | +70 | +70 | -10 | -10 | - | 75|50 | 1 | LIFY 008-10 C |
Loading...
Type de câble | LiFY | Sans halogène | Non | Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Emballé | Oui | Type de produit | Brin | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vendu au mètre | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Brin LiFY, le numéro d'article est le suivant: 1571110.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1571110.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques de câble
Disposition d'âme
Matériau (détails)
Tension nominale(V)
Couleur
Disposition d'âme(mm)
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2)
Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²)
Matériau d'isolation
N° de pièce du fabricant
Plage de températures max. (installation fixe)(°C)
Plage de températures max. (installation flexible)(°C)
Plage de températures min. (installation fixe)(°C)
Plage de températures min. (installation flexible)(°C)
Tension nominale(V DC)
Diamètre extérieur(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1564657 |
1564658 |
1564659 |
1571111 |
1571567 |
1571568 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Caractéristiques de câble | Couleur | Disposition d'âme | Disposition d'âme (mm) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | Section transversale (chaque âme) (partie 1) (mm²) | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Plage de températures max. (installation fixe) (°C) | Plage de températures max. (installation flexible) (°C) | Plage de températures min. (installation fixe) (°C) | Plage de températures min. (installation flexible) (°C) | Tension nominale (V) | Tension nominale (V DC) | Diamètre extérieur (mm) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Noir | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180314 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | ||
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Bleu | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180335 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | ||
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Marron | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180339 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | ||
22.35 € | 55 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | Rouge|Noir|Blanc|Jaune|Vert|Orange|Marron|Bleu | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | PVC | 1243992 | - | +70 | +70 | -10 | -10 | - | 75|50 | 1.4 | LIFY 025-11 C | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Noir | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180250 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | ||
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Vert | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180252 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY |