Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1566994
Référence pièce
|
---|
1566994 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | Caractéristiques de câble | Couleur | Disposition d'âme | Disposition d'âme (mm) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | Section transversale (chaque âme) (partie 1) (mm²) | Trou ⌀ (bobine) (mm) | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Plage de températures min. (installation fixe) (°C) | Tension nominale (V) | Tension nominale (V DC) | Nombre de fils conducteurs (partie 1) (x) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.35 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | CCAW|flexible|plat | Blanc | - | 85 x 0.19 | 2 x 2,50 mm² | 2.50 | 51 | 606942 | - | -20 | 300 | - | 2 | 3.2 | 6.3 | NYFAZ/CCA |
Loading...
Sans halogène | Non | Matériau d'isolation | PVC | Plage de températures max. (installation fixe)(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Emballé | Oui | Type de produit | Brin | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vendu au mètre | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Brin, le numéro d'article est le suivant: 1566994.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1566994.
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
Disposition d'âme
Matériau (détails)
Tension nominale(V DC)
Caractéristiques de câble
Couleur
Disposition d'âme(mm)
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2)
Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²)
Trou ⌀ (bobine)(mm)
N° de pièce du fabricant
Plage de températures min. (installation fixe)(°C)
Tension nominale(V)
Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1565193 |
1565203 |
1566632 |
1567051 |
1567052 |
1567053 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | AWG max. | Caractéristiques de câble | Couleur | Disposition d'âme | Disposition d'âme (mm) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | Section transversale (chaque âme) (partie 1) (mm²) | Trou ⌀ (bobine) (mm) | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Plage de températures min. (installation fixe) (°C) | Tension nominale (V) | Tension nominale (V DC) | Nombre de fils conducteurs (partie 1) (x) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.28 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | CCAW|flexible|plat | Noir | - | 52 x 0.19 | 2 x 1,50 mm² | 1.50 | 51 | 606798 | - | -20 | 300 | - | 2 | 2.8 | 5.5 | NYFAZ/CCA | |
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Plat|flexible | Noir|Rouge | Clou en cuivre | 28 x 0.08 | 2 x 0,14 mm² | 0.14 | - | 606851 | - | -10 | - | 75|50 | 2 | 1.3 | 2.6 | FBC | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | CCAW|flexible|plat | Blanc | - | 27 x 0.19 | 2 x 0,75 mm² | 0.75 | 35 | 604901 | - | -20 | 300 | - | 2 | 2.3 | 4.5 | SH 1464 | ||
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Plat|flexible | Noir|Rouge | Clou en cuivre | 28 x 0.08 | 2 x 0,14 mm² | 0.14 | 20 | 606730 | - | -10 | - | 75|50 | 2 | 52 | 2.6 | FBC | ||
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Plat|flexible | Marron|Jaune | Clou en cuivre | 28 x 0.08 | 2 x 0,14 mm² | 0.14 | - | 606771 | - | -10 | - | 75|50 | 2 | 1.3 | 2.6 | FBC | ||
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Plat|flexible | Marron|Jaune | Clou en cuivre | 28 x 0.08 | 2 x 0,14 mm² | 0.14 | 20 | 606813 | - | -10 | - | 75|50 | 2 | 52 | 2.6 | FBC |