Bouchon de remplissage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1592971

Référence pièce
1592971
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.12 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Épaisseur de carte (max.)(mm) 1.6 Couleur Noir Sans halogène Non
N° de pièce du fabricant 1592971 Matériau Polyamide Trou de montage 38.1 mm
Taille du produit (Ø)(mm) 42.1 Type de produit Bouchon de remplissage En conformité avec la directive RoHS Oui
Type (type de fabricant) TC-HPR-38203

Vous vous trouvez sur la page de Bouchon de remplissage, le numéro d'article est le suivant: 1592971.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1592971.

Assistance technique