Référence fabricant: 1427CG13
Marque: HAMMOND MANUFACTURING
Prix: 6.28 €
Délai de livraison: 18 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1427CG13
Ø de serrage(mm) | 6 | Couleur | Noir | Sans halogène | Non |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP68 | N° de pièce du fabricant | 1427CG13 | Matériau | Polyamide |
Trou de montage | 12.5 mm | Type de produit | Réducteur de tension | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Ø de borne (max.)(mm) | 12 | Type (type de fabricant) | 1427CG13 |
Vous vous trouvez sur la page de Réducteur de tension, le numéro d'article est le suivant: 1427CG13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1427CG13.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles