Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1426625
Référence pièce
|
---|
1426625 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | Couleur de la coque/du bouton | Connexion (composants) | Type de contact | Fonctions (interrupteurs) | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Type d'opération | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Fonctions de commutateur | Courant de commutation (max.) (A) | Tension de commutation (V AC) | Position de l'interrupteur | Taille de filetage | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Vert | - | 1 fabricant | - | Aluminium | +75 | -25 | - | 73 | 98 | 198 | - | 15 | 250 | - | - | XF-402 |
Loading...
Type de produit | Interrupteur à pied | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur à pied, le numéro d'article est le suivant: 1426625.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1426625.
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Connexion (composants)
Fonctions (interrupteurs)
Type d'opération
Fonctions de commutateur
Position de l'interrupteur
Taille de filetage
Couleur de la coque/du bouton
Type de contact
Matériau
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Courant de commutation (max.)(A)
Tension de commutation(V AC)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1426624 |
1426626 |
709789 |
709801 |
709813 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur de câble (m) | Couleur de la coque/du bouton | Connexion (composants) | Type de contact | Fonctions (interrupteurs) | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Type d'opération | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Fonctions de commutateur | Courant de commutation (max.) (A) | Tension de commutation (V AC) | Position de l'interrupteur | Taille de filetage | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Gris|Jaune | - | 1 fabricant | - | Aluminium | +75 | -25 | - | 127 | 98 | 198 | + couvercle de protection | 15 | 250 | - | - | XF-302 | |
32.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Gris|Jaune | - | 1 fabricant|1 disjoncteur | - | Aluminium | +75 | -25 | - | 127 | 150 | 200 | + couvercle de protection | 15 | 250 | - | - | XF-502 | |
42.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Jaune | Vis | 1 inverseur | momentané | Plastique | - | - | 1 pédale | 124 | 148 | 205 | + couvercle de protection | 15 | 250 | 1 x Marche/(Marche) | PG11 | FS-502 | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Noir | Câble à extrémité ouverte | 1 inverseur | momentané | Plastique | - | - | 1 pédale | 34 | 61 | 100 | - | 10 | 250 | 1 x Marche/(Marche) | - | FS-01 | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Noir | Câble à extrémité ouverte | 1 inverseur | momentané | Métal | - | - | 1 pédale | 30 | 66 | 102 | - | 10 | 24 | 1 x Marche/(Marche) | - | FS-1 |