Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E2CF01G2V1 |
E2CF10G2V1 |
E2CP01G2V1 |
E2CP10G2V1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de contact | Type de montage | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 disjoncteur | Fixation au sol | E2CF01G2V1 | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 fabricant | Fixation au sol | E2CF10G2V1 | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 disjoncteur | Panneau avant fixe | E2CP01G2V1 | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 fabricant | Panneau avant fixe | E2CP10G2V1 |
Loading...
Connexion (composants) | Vis | Matériau de contact | Ag | Fonctions (interrupteurs) | momentané |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 | Température max.(°C) | +80 | Température min.(°C) | -40 |
Type de produit | Contact | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Courant de commutation (max.)(A) | 6 |
Tension de commutation(V AC) | 250 | Type (divers.) | Bloc de contact |
Configurer
Propriétés de base
Type de contact
Type de montage
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles