Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1576921
Référence pièce
|
---|
1576921 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Disposition des fusibles | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Caractéristiques de libération | Capacité de commutation (kA) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Fibre céramique | 10 | 1000 | 38 | 10.3 | Réponse rapide -F- | 30 | TC-1038827 |
Loading...
Type de produit | Fusible de multimètre |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Fusible de multimètre, le numéro d'article est le suivant: 1576921.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1576921.
Configurer
Propriétés de base
Disposition des fusibles
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Caractéristiques de libération
Capacité de commutation(kA)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1208598 |
1576699 |
535530 |
535545 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Disposition des fusibles | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Caractéristiques de libération | Capacité de commutation (kA) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Tube en céramique (+ agent extincteur) | 10 | 600 | 31.8 | 6.35 | Réponse rapide -F- | - | 6 FF-1 | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Tube en céramique (+ agent extincteur) | 0.5 | 1000 | 32 | 6.3 | Action très rapide -FF- | 30 | TC -632414 | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Tube en céramique (+ agent extincteur) | 0.2 | 660 | 20 | 5 | Action très rapide -FF- | - | FUSE F1 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 10 | 600 | 25.4 | 6.3 | - | - | FUSE F2 |