Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1576534
Référence pièce
|
---|
1576534 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Disposition des fusibles | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Caractéristiques de libération | Normes/marques de certification | Capacité de commutation (A) | Capacité de commutation (kA) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Tube de Verre (clair) | 1 | 250 | 20 | 5 | Réponse rapide -F- | DIN 41660 · EN 60127-2 | 35 | - | TC -520.617 1A |
Loading...
Type de produit | Micro-fusible |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Micro-fusible, le numéro d'article est le suivant: 1576534.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1576534.
Configurer
Propriétés de base
Capacité de commutation(kA)
Disposition des fusibles
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Caractéristiques de libération
Normes/marques de certification
Capacité de commutation(A)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1576487 |
1576488 |
1576490 |
1576535 |
1576536 |
1576537 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Disposition des fusibles | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Caractéristiques de libération | Normes/marques de certification | Capacité de commutation (A) | Capacité de commutation (kA) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Tube de Verre (clair) | 0.8 | 250 | 20 | 5 | Réponse rapide -F- | DIN 41660 · EN 60127-2 | 35 | - | TC -520.616 0.8 A | |
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Tube de Verre (clair) | 0.16 | 250 | 20 | 5 | Réponse rapide -F- | DIN 41660 · EN 60127-2 | 35 | - | TC -520609 | |
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | Tube de Verre (clair) | 0.16 | 250 | 20 | 5 | Temporisation -T- | DIN 41660 · EN 60127-2 | 35 | - | TC -522509 | |
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Tube de Verre (clair) | 1.25 | 250 | 20 | 5 | Réponse rapide -F- | DIN 41660 · EN 60127-2 | 35 | - | TC -520.618 1.25 A | |
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Tube de Verre (clair) | 1.6 | 250 | 20 | 5 | Réponse rapide -F- | DIN 41660 · EN 60127-2 | 35 | - | TC -520.619 1.6A | |
0.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | Tube de Verre (clair) | 2 | 250 | 20 | 5 | Réponse rapide -F- | DIN 41660 · EN 60127-2 | 35 | - | TC -520.620 2A |