Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Coil nominal voltage (V AC) | Coil nominal voltage (V DC) | Contact material | Contact type | Control mode | Creepage distance (coil/clips) (mm) | Max. pick-up voltage (V AC) | Max. pick-up voltage (V DC) | Max. temperature (°C) | Min. pick-up voltage (V AC) | Min. pick-up voltage (V DC) | Min. temperature (°C) | Product size (length) (mm) | Resistance (coil) (Ω) | RoHS-compliant | Switching current (max.) (A) | Switching capacity (max.) (VA) | Switching voltage (max.) (V AC) | Switching voltage (max.) (V DC) | Switching capacity (max.) (W) | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.5 | 15.2 | - | 5 | AgSnO2 | 1 change-over|1 CO. SPDT | monostable. 1 coil | - | - | 6.5 | +105 | - | 3.8 | -40 | 19 | 70 | Yes | 10 | - | - | 30|277 | 300|2770 | HF3FA/005-ZTF | |
1.85 € | 1 | Disponible | 44 jours | 15.5 | 15.2 | - | 12 | AgSnO2 | 1 change-over|1 CO. SPDT | monostable. 1 coil | - | - | 15.6 | +105 | - | 9 | -40 | 19 | 400 | Yes | 10 | - | - | 30|277 | 300|2770 | HF3FA/012-ZTF | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.5 | 15.2 | - | 24 | AgSnO2 | 1 change-over|1 CO. SPDT | monostable. 1 coil | - | - | 31.2 | +105 | - | 18 | -40 | 19 | 1600 | Yes | 10 | - | - | 30|277 | 300|2770 | HF3FA/024-ZTF | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.3 | 10.1 | - | 5 | AgNi | 1 maker|1 NO. SPST-NO | monostable. 1 coil | 8 | - | 8.5 | +85 | - | 3.75 | -40 | 17.6 | 125 | Yes | 5 | - | - | 30|250 | 150|1250 | HF32FA/005-HSL2 (610) | |
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15 | 5 | - | 5 | AgSnO2 | 1 change-over|1 CO. SPDT | monostable. 1 coil | 8 | - | 7.5 | +85 | - | 3.5 | -40 | 28 | 147 | Yes | 6 | - | - | 125|400 | 180|1500 | HF41F/005-ZST | |
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15 | 5 | - | 12 | AgSnO2 | 1 change-over|1 CO. SPDT | monostable. 1 coil | 8 | - | 18 | +85 | - | 9 | -40 | 28 | 848 | Yes | 6 | - | - | 125|400 | 180|1500 | HF41F/012-ZST | |
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15 | 5 | - | 24 | AgSnO2 | 1 change-over|1 CO. SPDT | monostable. 1 coil | 8 | - | 36 | +85 | - | 18 | -40 | 28 | 3390 | Yes | 6 | - | - | 125|400 | 180|1500 | HF41F/024-ZST | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.3 | 7.2 | - | 5 | AgNi | 1 maker|1 CO. SPDT | monostable. 1 coil | - | - | 6.5 | +85 | - | 3.75 | -40 | 20.5 | 125 | Yes | 10 | - | - | 30|277 | 300|2770 | HF46F-G/005-HS1 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.3 | 7.2 | - | 24 | AgNi | 1 maker|1 CO. SPDT | monostable. 1 coil | - | - | 31.2 | +85 | - | 18 | -40 | 20.5 | 2880 | Yes | 10 | - | - | 30|277 | 300|2770 | HF46F-G/024-HS1 | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.5 | 5 | - | 12 | AgNi | 1 maker|1 NO. SPST-NO | monostable. 1 coil | - | - | 14.4 | +85 | - | 8.4 | -40 | 20 | 1200 | Yes | 5 | - | - | 30|250 | 150|1250 | HF49FD/012-1H12F | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 27.1 | - | 12 | AgSnO2 | 1 change-over|2 CO. DPDT | monostable. 1 coil | - | - | 15.6 | +85 | - | 9 | -55 | 32.3 | 155 | Yes | 20 | - | - | 28|277 | 560|4800 | HF105F-1/012DT-1ZST (136) | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 27.1 | 240 | - | AgSnO2 | 1 change-over|2 CO. DPDT | monostable. 1 coil | - | 286 | - | +60 | 192 | - | -55 | 32.3 | 13490 | Yes | 20 | - | - | 28|277 | 560|4800 | HF105F-1/240AT-1ZST (136) | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.7 | 12.7 | - | 5 | AgNi | 1 maker | monostable. 1 coil | - | - | 7.5 | +85 | - | 3.5 | -40 | 29 | 62 | Yes | 16 | 4000 | - | 300|440 | - | HF115F/005-1HS3B(610) | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.7 | 12.7 | - | 5 | AgNi | 1 change-over | monostable. 1 coil | - | - | 7.5 | +85 | - | 3.5 | -40 | 29 | 62 | Yes | 16 | 4000 | - | 300|440 | - | HF115F/005-1ZS3B(610) | |
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.7 | 12.7 | - | 5 | AgSnO2 | 2 change-overs | monostable. 1 coil | - | - | 7.5 | +85 | - | 3.5 | -40 | 29 | 62 | Yes | 8 | 2000 | - | 300|440 | - | HF115F/005-2ZS4A(610) | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.7 | 12.7 | - | 12 | AgNi | 1 maker | monostable. 1 coil | - | - | 18 | +85 | - | 8.4 | -40 | 29 | 360 | Yes | 16 | 4000 | - | 300|440 | - | HF115F/012-1HS3B(610) | |
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.7 | 12.7 | - | 12 | AgSnO2 | 2 change-overs | monostable. 1 coil | - | - | 18 | +85 | - | 8.4 | -40 | 29 | 360 | Yes | 8 | 2000 | - | 300|440 | - | HF115F/012-2ZS4A(610) | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.7 | 12.7 | - | 24 | AgNi | 1 maker | monostable. 1 coil | - | - | 36 | +85 | - | 16.8 | -40 | 29 | 1440 | Yes | 16 | 4000 | - | 300|440 | - | HF115F/024-1HS3B(610) | |
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.7 | 12.7 | - | 24 | AgSnO2 | 2 change-overs | monostable. 1 coil | - | - | 36 | +85 | - | 16.8 | -40 | 29 | 1440 | Yes | 8 | 2000 | - | 300|440 | - | HF115F/024-2ZS4A(610) | |
5.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.7 | 12.7 | - | 12 | AgSnO2 | 1 maker|1 NO. SPST-NO | monostable. 1 coil | 10 | - | 18 | +85 | - | 8.4 | -40 | 29 | 360 | Yes | 16 | 4000 | 440 | - | - | HF115F-S/012-HSF | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.5 | 10.1 | - | 5 | AgNi | 1 change-over | monostable. 1 coil | - | - | 7.5 | +85 | - | 3.5 | -40 | 28.5 | 113 | Yes | 8 | - | - | 125|440 | 300|2500 | HF118F/005-1ZS1(136) | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.5 | 10.1 | - | 12 | AgNi | 1 maker | monostable. 1 coil | - | - | 18 | +85 | - | 8.4 | -40 | 28.5 | 620 | - | 8 | - | - | 125|440 | 300|2500 | HF118F/012-1HS5(136) | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.5 | 10.1 | - | 24 | AgNi | 1 maker | monostable. 1 coil | - | - | 36 | +85 | - | 16.8 | -40 | 28.5 | 2350 | Yes | 8 | - | - | 125|440 | 300|2500 | HF118F/024-1HS5(136) | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.5 | 10.1 | - | 24 | AgNi | 1 change-over | monostable. 1 coil | - | - | 36 | +85 | - | 16.8 | -40 | 28.5 | 2350 | Yes | 8 | - | - | 125|440 | 300|2500 | HF118F/024-1ZS1(136) | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 23.3 | 15.9 | - | 12 | AgSnO2 | 1 maker|1 NO. SPST-NO | monostable. 1 coil | 8 | - | 14.4 | +60 | - | 8.4 | -40 | 30.4 | 103 | Yes | 31 | 7750 | 277 | - | - | HF161F-W/012-HT | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10.6 | 10.2 | - | 5 | Ag-AuAg8 | 2 change-overs | monostable. 1 coil | - | - | 11.5 | +85 | - | 4 | -40 | 20.2 | 167 | Yes | 3 | - | - | 220|250 | 90|125 | HFD2/005-S-D | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10.6 | 10.2 | - | 5 | Ag-AuAg8 | 2 change-overs | bi-stable. 2 coil | - | - | 11.5 | +85 | - | 4 | -40 | 20.2 | 167 | Yes | 3 | - | - | 220|250 | 90|125 | HFD2/005-S-L2-D | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10.6 | 10.2 | - | 12 | Ag-AuAg8 | 2 change-overs | monostable. 1 coil | - | - | 27.7 | +85 | - | 9.6 | -40 | 20.2 | 960 | Yes | 2 | - | - | 220|250 | 90|125 | HFD2/012-S-D | |
3.40 € | 1 | Disponible | 44 jours | 10.6 | 10.2 | - | 12 | Ag-AuAg8 | 2 change-overs | bi-stable. 2 coil | - | - | 27.7 | +85 | - | 9.6 | -40 | 20.2 | 960 | Yes | 3 | - | - | 220|250 | 90|125 | HFD2/012-S-L2-D | |
2.89 € | 1 | Disponible | 51 jours | 10.6 | 10.2 | - | 24 | Ag-AuAg8 | 2 change-overs | monostable. 1 coil | - | - | 55.4 | +85 | - | 19.2 | -40 | 20.2 | 3840 | Yes | 3 | - | - | 220|250 | 90|125 | HFD2/024-S-D | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10.6 | 10.2 | - | 24 | Ag-AuAg8 | 2 change-overs | bi-stable. 2 coil | - | - | 55.4 | +85 | - | 19.2 | -40 | 20.2 | 3840 | Yes | 3 | - | - | 220|250 | 90|125 | HFD2/024-S-L2-D |
Loading...
Connection (components) | Solder pins | Product type | PCB relay |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Coil nominal voltage(V AC)
Coil nominal voltage(V DC)
Contact material
Contact type
Control mode
Creepage distance (coil/clips)(mm)
Max. pick-up voltage(V AC)
Max. pick-up voltage(V DC)
Max. temperature(°C)
Min. pick-up voltage(V AC)
Min. pick-up voltage(V DC)
Min. temperature(°C)
Product size (length)(mm)
Resistance (coil)(Ω)
RoHS-compliant
Switching current (max.)(A)
Switching capacity (max.)(VA)
Switching voltage (max.)(V AC)
Switching voltage (max.)(V DC)
Switching capacity (max.)(W)
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles