Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Catégorie de câble | Diamètre de câble (mm) | Matériau de boîtier | Connexion (composants) | Connecteur/sortie de type B | Connecteur/entrée de type A | Type de connecteur | Épaisseur du panneau avant (mm) | Impédance (nombre entier) (Ω) | Produits industriels | Matériau d'isolation | Résistance d'isolation (MΩ) | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Fréquence max. (GHz) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | RG 174 | - | - | Sertissage | - | - | Fiche mâle, droite | - | 50 | - | - | - | 1372232 | Laiton plaqué or | - | - | Connecteur SMA | SMA-JC-RG 174-1 | ||
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Circuit imprimé | - | - | Prise femelle, verticale | - | 50 | - | - | - | 1372233 | Laiton plaqué or | - | - | Connecteur SMA | SMA-KE 2 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | RG 174 U. RG 316 U. RG 188 U. EF 316 | 1.7 | - | Sertissage | - | - | Prise femelle, droite | - | 50 | - | - | - | 1372234 | Laiton plaqué or | - | - | Connecteur SMA | SMA-KC-RG316 | ||
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | RG 174 | - | - | Soudage | - | - | Prise femelle, verticale | - | 50 | - | - | - | 1372235 | Laiton plaqué or | - | - | Connecteur SMA | SMA KHC - RG174 | ||
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Soudage | - | - | prise, intégrée | - | 50 | - | - | - | 1372242 | Laiton plaqué or | - | 27.4 | Connecteur SMA | SMA KFD | ||
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | RG 58 | 3.1 | - | Sertissage | - | - | Prise femelle, droite | - | 50 | - | - | - | 1372243 | Laiton plaqué or | - | - | Connecteur SMA | SMA-KC-RG 58-1 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | RG 174 | 1.6 | - | Sertissage | - | - | Fiche mâle, droite | - | 50 | - | - | - | 1372246 | Laiton plaqué or | - | - | Connecteur SMA | SMA-JC-RG 174-2 | ||
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | RG 174 | 1.7 | - | Sertissage | - | - | Prise femelle, droite | - | 50 | - | - | - | 1386724 | Laiton plaqué or | - | - | Connecteur SMA | 93038 c5 | ||
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | RG 174 U. RG 316 U. RG 188 U. EF 316 | 1.7 | - | Sertissage | - | - | Fiche mâle, droite | - | 50 | - | - | - | 1386725 | Laiton plaqué or | - | - | Connecteur SMA | 93038 c7 | ||
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | RG 174 | 1.7 | - | Sertissage | - | - | Fiche, angle droit | - | 50 | - | - | - | 1386726 | Laiton plaqué or | - | - | Connecteur SMA | 93038 c4 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Circuit imprimé | - | - | Prise femelle, verticale | - | 50 | - | - | - | 1386728 | Laiton plaqué or | - | - | Connecteur SMA | 93038 c9 | ||
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | RG 174 U. RG 316 U. RG 188 U. EF 316 | 1.7 | - | Soudage | - | - | Fiche, angle droit | - | 50 | - | - | - | 1386751 | Laiton plaqué or | - | - | Connecteur SMA | 93038 c8 | ||
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | RG 188|RG 174 | - | Laiton plaqué au nickel | Soudage | - | - | Prise femelle, verticale | - | - | - | PTFE | - | 1577819 | - | 18 | - | Connecteur SMA | 1577819 | ||
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | RG 174 U | 2.90 | Laiton plaqué or | Soudage | - | - | Prise femelle, droite | - | - | - | PTFE | 5000 | 1579288 | - | 12.4 | - | Connecteur SMA | 1579288 | ||
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Laiton plaqué or | Circuit imprimé | - | - | Fiche. montage horizontal | 8.4 | 50 | - | PTFE | 5000 | 1579338 | - | - | - | Connecteur SMA | 1579338 | ||
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | H155 | 4.1 | Laiton plaqué or | Sertissage | - | - | Fiche mâle, droite | - | 50 | - | PTFE | - | 1579347 | - | - | - | Connecteur SMA | 1579347 | ||
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | RG 174 U|RG 316/U | 3.2 | Laiton plaqué au nickel | Sertissage | - | - | Fiche mâle, droite | - | - | - | PTFE | - | 1579370 | - | - | - | Connecteur SMA | 1579370 | ||
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | RG 58 C/U | 3.2 | Laiton plaqué au nickel | Sertissage | - | - | Fiche mâle, droite | - | - | - | PTFE | - | 1579371 | - | - | - | Connecteur SMA | 1579371 | ||
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | RG 174|RG 188 | - | Laiton plaqué or | Circuit imprimé | - | - | Connecteur femelle, fixation horizontale | - | 50 | - | PTFE | 5000 | 1579394 | - | - | - | Connecteur SMA | 1579394 | ||
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | RG 174 U | 2.90 | Laiton plaqué or | Sertissage | - | - | Fiche mâle, droite | - | - | - | PTFE | 5000 | 1579412 | - | 12.4 | - | Connecteur SMA | 1579412 | ||
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Laiton plaqué or | Circuit imprimé | - | - | Prise femelle, verticale | - | 50 | - | PTFE | 5000 | 1579414 | - | - | - | Connecteur SMA | 1579414 | ||
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | RG 58 C/U | 5 | Laiton plaqué or | Sertissage | - | - | Fiche mâle, droite | - | - | - | PTFE | 5000 | 1579491 | - | 12.4 | - | Connecteur SMA | 1579491 | ||
300.61 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | RG 58 C/U | 5 | Laiton plaqué or | Sertissage | - | - | Fiche mâle, droite | - | 50 | Oui | PTFE | - | TC-2520014 | - | 12.4 | - | Connecteur SMA | TC-252 0014 | |
256.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 98 jours | RG 174 U | 2.90 | Laiton plaqué or | Sertissage | - | - | Fiche mâle, droite | - | 50 | Oui | PTFE | 5000 | TC-2520051 | - | 12.4 | - | Connecteur SMA | TC-252 0051 | |
337.79 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | - | - | Laiton plaqué or | - | Prise SMA | Prise SMA | Adaptateur, droit | - | 50 | Oui | PTFE | - | TC-2520053 | - | - | - | Adaptateur SMA | TC-252 0053 | |
359.64 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 98 jours | RG 58 C/U | 5 | Laiton plaqué or | Sertissage | - | - | Prise femelle, droite | - | 50 | Oui | PTFE | 5000 | TC-2520054 | - | 12.4 | - | Connecteur SMA | TC-252 0054 |
Loading...
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Catégorie de câble
Diamètre de câble(mm)
Matériau de boîtier
Connexion (composants)
Connecteur/sortie de type B
Connecteur/entrée de type A
Type de connecteur
Épaisseur du panneau avant(mm)
Impédance (nombre entier)(Ω)
Produits industriels
Matériau d'isolation
Résistance d'isolation(MΩ)
N° de pièce du fabricant
Matériau (détails)
Fréquence max.(GHz)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type de produit
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles