Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1372237 |
1372238 |
1372241 |
1372245 |
1579292 |
1579293 |
1579297 |
1579303 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Catégorie de câble | Diamètre de câble (mm) | Matériau de boîtier | Connexion (composants) | Type de connecteur | Impédance (nombre entier) (Ω) | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | RG 58 | 3.2 | - | Sertissage | Fiche, angle droit | 50 | - | 1372237 | SMA JWC-RG58 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | RG 58 | 3.1 | - | Sertissage | Prise femelle, droite | 50 | - | 1372238 | SMA-JC-RG 58-2 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | RG 174 | 1.7 | - | Sertissage | Prise femelle, verticale | 50 | - | 1372241 | SMA-KC-RG 174 | |
0.85 € | 1 | 3 jours | - | - | - | Circuit imprimé | Douille | 50 | - | 1372245 | SMA-50 KE | ||
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | RG 58 | 5 | - | - | Fiche mâle, droite | - | - | 1579292 | 1579292 | |
3.35 € | 1 | 3 jours | RG 316|RG 316 | 2.90 | - | - | Prise femelle, droite | - | - | 1579293 | 1579293 | ||
5.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | Belden H155 | 5.40 | - | - | Fiche mâle, droite | - | - | 1579297 | 1579297 | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | RG 174|RG 316 | 2.90 | Laiton plaqué or | Sertissage | Prise femelle, verticale | - | PTFE | 1579303 | 1579303 |
Loading...
Matériau (détails) | Laiton plaqué or | Type de produit | Connecteur à polarité inversée SMA | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Catégorie de câble
Diamètre de câble(mm)
Matériau de boîtier
Connexion (composants)
Type de connecteur
Impédance (nombre entier)(Ω)
Matériau d'isolation
N° de pièce du fabricant
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles