Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1579331 |
1579385 |
1579386 |
1579390 |
1579479 |
1579482 |
TC-2520077 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de boîtier | Connecteur/sortie de type B | Connecteur/entrée de type A | Type de connecteur | Produits industriels | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Fréquence max. (GHz) | Type | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | Prise UHF | Fiche N | Adaptateur, droit | - | Delrin | 1579331 | - | - | 1579331 | ||
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | Fiche N | Fiche N | Adaptateur, droit | - | Delrin | 1579385 | 11 | - | 1579385 | ||
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | Prise N | Prise N | Adaptateur, droit | - | Delrin | 1579386 | 4 | - | 1579386 | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Prise N | Fiche N | Adaptateur. Angle droit | - | - | 1579390 | 4 | - | 1579390 | ||
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | Prise N | Prise N | Adaptateur. Intégré | - | Delrin | 1579479 | - | - | 1579479 | ||
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | Prise TNC | Fiche N | Adaptateur, droit | - | Delrin | 1579482 | - | - | 1579482 | ||
945.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 98 jours | - | Prise N | Fiche N | Adaptateur. Angle droit | Oui | - | TC-2520077 | 4 | UG-27/U | TC-252 0077 |
Loading...
Impédance (nombre entier)(Ω) | 50 | Type de produit | Adaptateur N | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau de boîtier
Connecteur/sortie de type B
Connecteur/entrée de type A
Type de connecteur
Produits industriels
Matériau d'isolation
N° de pièce du fabricant
Fréquence max.(GHz)
Type
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles