Connecteur N【1-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1579242
1579254
1579280
1579281
1579282
1579384
1579389
1579462
1579463
1579475
1579476
1579550
TC-2520065
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Catégorie de câble Diamètre de câble
(mm)
Connexion (composants) Type de connecteur Impédance (nombre entier)
(Ω)
Produits industriels N° de pièce du fabricant Fréquence max.
(GHz)
Plage de température
(°C)
Type (type de fabricant)

8.40 €

1 Disponible 3 jours RG 58|RG 9/U5SoudageFiche mâle, droite--15792424-1579242

7.88 €

1 Disponible 32 jours RG 58|RG 9/U5SertissageFiche mâle, droite--1579254--1579254

8.40 €

1 Disponible 3 jours RG 8|RG 21310.30SoudageFiche mâle, droite--15792804-1579280

11.61 €

1 Disponible 3 jours Aircom10.30SoudageFiche mâle, droite--1579281--1579281

7.88 €

1 Disponible 3 jours ---Prise femelle, verticale--157928211-55 - +1501579282

8.93 €

1 Disponible 3 jours Cellule à air 77.30SoudageFiche mâle, droite--1579384--1579384

7.88 €

1 Disponible 3 jours ---Prise femelle, verticale--157938911-55 - +1501579389

8.40 €

1 Disponible 3 jours Cellule à air 55SertissageFiche mâle, droite--1579462--1579462

6.84 €

1 Disponible 3 jours Cellule à air 55-Prise femelle, droite--1579463--1579463

8.40 €

1 Disponible 3 jours RG 8|RG 21310.30SertissageFiche mâle, droite--1579475--1579475

11.61 €

1 Disponible 3 jours RG 21310.30-Fiche, angle droit--1579476--1579476

8.40 €

1 Disponible 3 jours Belden H155-SertissageFiche mâle, droite--15795506-1579550

530.17 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 28 jours RG 58|RG 9/U5SertissageFiche mâle, droite50OuiTC-2520065--TC-252 0065

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau (détails) Laiton plaqué au nickel Type de produit Connecteur N En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique