Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1245-01 |
1277-01 |
1278-01 |
1281-01 |
1283-01 |
1287-01 |
1300-01 |
1301-01 |
1308-01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau (détails) | Diamètre du trou de montage (mm) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (Ø) (mm) | Type (type du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | EPDM 62 | 2 | 8.2 | 4.8 | 1245-01 | |
0.88 € | 1 | Disponible | 51 jours | EPDM 38 | 2.8 | 11.5 | 7 | 1277-01 | |
0.92 € | 1 | Disponible | 3 jours | EPDM 50 | 0.6 | 12.2 | 6.5 | 1278-01 | |
0.92 € | 1 | Disponible | 3 jours | EPDM 62 | 2 | 16.7 | 8 | 1281-01 | |
0.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | EPDM 62 | 3 | 14.7 | 8 | 1283-01 | |
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | EPDM 38 | 2.2 | 8.8 | 7.8 | 1287-01 | |
0.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | EPDM 62 | 3.1 | 14.5 | 10 | 1300-01 | |
1.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | EPDM 62 | 2 | 15.4 | 10 | 1301-01 | |
0.31 € | 1 | Disponible | 3 jours | EPDM 62 | 5.5 | 8.6 | 9 | 1308-01 |
Loading...
Couleur | Noir | Matériau | EPDM | Type de produit | Amortisseur |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau (détails)
Diamètre du trou de montage(mm)
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (Ø)(mm)
Type (type du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles