Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TC-2506351 |
TC-2506353 |
TC-2506354 |
TC-2506355 |
TC-2506356 |
TC-2506357 |
TC-2506358 |
TC-2506359 |
TC-2506360 |
TC-2506361 |
TC-2506362 |
TC-2506467 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Surface de contact avec la carte | Couleur | Connexion (composants) | Type de connecteur | Surface de contact de connecteur | Espacement des contacts (mm) | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Nombre total de broches | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44 € | 1 | 3 jours | - | - | Imprimer|souder | Barrette à broches, angle droit | - | 2 | TC-2506351 | - | - | 3 | 5.60 | 6 | TC-2506351 | ||
0.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Imprimer|souder | Barrette à broches, angle droit | - | 2 | TC-2506353 | - | - | 5 | 5.60 | 10 | TC-2506353 | |
1.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Imprimer|souder | Barrette à broches, angle droit | - | 2 | TC-2506354 | - | - | 6 | 5.60 | 12 | TC-2506354 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Imprimer|souder | Barrette à broches, angle droit | - | 2 | TC-2506355 | - | - | 7 | 5.60 | 14 | TC-2506355 | |
0.52 € | 1 | 3 jours | - | - | Imprimer|souder | Barrette à broches, angle droit | - | 2 | TC-2506356 | - | - | 8 | 5.60 | 16 | TC-2506356 | ||
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Imprimer|souder | Barrette à broches, angle droit | - | 2 | TC-2506357 | - | - | 10 | 5.60 | 20 | TC-2506357 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Imprimer|souder | Barrette à broches, angle droit | - | 2 | TC-2506358 | - | - | 15 | 5.60 | 30 | TC-2506358 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Imprimer|souder | Barrette à broches, angle droit | - | 2 | TC-2506359 | - | - | 16 | 5.60 | 32 | TC-2506359 | |
0.65 € | 1 | 3 jours | - | - | Imprimer|souder | Barrette à broches, angle droit | - | 2 | TC-2506360 | - | - | 17 | 5.60 | 34 | TC-2506360 | ||
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Imprimer|souder | Barrette à broches, angle droit | - | 2 | TC-2506361 | - | - | 18 | 5.60 | 36 | TC-2506361 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Imprimer|souder | Barrette à broches, angle droit | - | 2 | TC-2506362 | - | - | 20 | 5.60 | 40 | TC-2506362 | |
0.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | Or sur nickel | Noir | Circuit imprimé | Barrette à broches, droite | Or sur nickel | 2.54 | TC-2506467 | +105 | -40 | 12 | - | 24 | TC-2506467 |
Loading...
Matériau de contact | Laiton | Courant nominal(A) | 3 | Tension nominale(V AC) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 2 | Type de produit | Connecteur à broches |
Configurer
Propriétés de base
Surface de contact avec la carte
Couleur
Connexion (composants)
Type de connecteur
Surface de contact de connecteur
Espacement des contacts(mm)
N° de pièce du fabricant
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Nombre total de broches
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles