Montage mural

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
92800150
92800200
92800250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension du produit (hauteur)
(mm)
Dimension du produit (longueur)
(mm)
Type (type du fabricant)

22.35 €

1 Disponible 3 jours 144150AT 1800-150

24.48 €

1 Disponible 3 jours 194200AT 1800-200

25.55 €

1 Disponible 3 jours 244250AT 1800-250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Couleur naturelle Matériau Aluminium Dimension du produit (largeur)(mm) 155.8
Dimension du produit (Profondeur)(mm) 14.5 Type de produit Montage mural Conforme à la directive RoHS Oui
Finition De La Surface Autre Température D'Utilisation(°C) -25 - 110 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Oui Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non
Indice De Protection (IP) IP00

Assistance technique