Plaque de montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41000400
41000500
41000600
41000700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Compatible avec (détails) Dimension du produit (hauteur)
(mm)
Dimension du produit (largeur)
(mm)
Type Type (type du fabricant)

4.13 €

1 Disponible 3 jours RCP 160 (0) 170 (0) (références 51 99 95 et 51 98 20)12613641000400M170

6.28 €

1 Disponible 3 jours RCP 200 (0) (référence 51 98 39)144.518341000500M200

7.88 €

1 Disponible 3 jours RCP 250 (0) (référence 51 98 47)17722741000600M250

9.45 €

1 Disponible 3 jours RCP 3100 3500 (numéros de commande 53 51 29 et 53 51 44)21626641000700MPL310/350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Brun Matériau (détails) Papier haute résistance Matériau Papier phénolique
Épaisseur de matériau(mm) 2 Dimension du produit (Profondeur)(mm) 2 Type de produit Plaque de montage
Conforme à la directive RoHS Oui Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -25 - 110
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non Indice De Protection (IP) IP00

Assistance technique