Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
106052
Référence pièce
|
---|
106052 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Crimp area | Crimp area AWG (min.) (awg) | Crimp area AWG (max.) (awg) | Crimp area (max.) (mm²) | Crimp area (min.) (mm²) | Crimp area (mm²) | Manufacturer part # | Product size (length) (mm) | Range of use | Suitable for (pliers) | Suitable for | Type | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246.49 € | 1 | 3 jours | 0.5 up to 6 mm² | - | - | 6 | 0.5 | 0.5 to 6 | 106052 | - | PV connector|Insulated cable lugs | MC4|MC3 | Solar jack MC3. MC4 and the Solinq-System series and for insulated cable shoe of 0.5 bis 6 mm² | 10/6052 | 690 |
Loading...
Product type | Squeezer |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Presse-étoupe, le numéro d'article est le suivant: 106052.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 106052.
Configurer
Propriétés de base
Crimp area AWG (min.)(awg)
Crimp area AWG (max.)(awg)
Product size (length)(mm)
Crimp area
Crimp area (max.)(mm²)
Crimp area (min.)(mm²)
Crimp area(mm²)
Manufacturer part #
Range of use
Suitable for (pliers)
Suitable for
Type
Weight(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
101907 |
101911 |
101945 |
106120 |
106136 |
106144 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Crimp area | Crimp area AWG (min.) (awg) | Crimp area AWG (max.) (awg) | Crimp area (max.) (mm²) | Crimp area (min.) (mm²) | Crimp area (mm²) | Manufacturer part # | Product size (length) (mm) | Range of use | Suitable for (pliers) | Suitable for | Type | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 up to 6 mm² | - | - | 6 | 1.5 | - | 101907 | 150 | Ferrules|Twin ferrules | - | For insulated and non-insulated cable end sleeves and twin cable end sleeves | - | - | |
60.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 up to 2.5 mm² | - | - | 2.5 | 0.25 | - | 101911 | 150 | Ferrules|Twin ferrules | - | - | - | - | |
180.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.5 up to 16 mm² | - | - | 16 | 0.5 | - | 101945 | - | Ferrules | - | - | - | - | |
120.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.5 up to 16 mm² | 22 | 6 | 16 | 0.5 | - | 106120 | 220 | Ferrules | - | For wire-end sleeves | - | - | |
131.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 up to 6 mm² | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 106136 | 220 | Non-insulated connectors (open) | - | - | - | - | |
120.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.5 up to 6 mm² | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 106144 | 220 | Insulated cable lugs | - | - | - | - |