Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
106136
Référence pièce
|
---|
106136 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Crimp area | Crimp area AWG (min.) (awg) | Crimp area AWG (max.) (awg) | Crimp area (max.) (mm²) | Crimp area (min.) (mm²) | Crimp area (mm²) | Manufacturer part # | Product size (length) (mm) | Range of use | Suitable for (pliers) | Suitable for | Type | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 up to 6 mm² | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 106136 | 220 | Non-insulated connectors (open) | - | - | - | - |
Loading...
Product type | Squeezer |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Presse-étoupe, le numéro d'article est le suivant: 106136.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 106136.
Configurer
Propriétés de base
Crimp area(mm²)
Suitable for (pliers)
Suitable for
Type
Weight(g)
Crimp area
Crimp area AWG (min.)(awg)
Crimp area AWG (max.)(awg)
Crimp area (max.)(mm²)
Crimp area (min.)(mm²)
Manufacturer part #
Product size (length)(mm)
Range of use
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
101886 |
101906 |
101907 |
101911 |
101945 |
106144 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Crimp area | Crimp area AWG (min.) (awg) | Crimp area AWG (max.) (awg) | Crimp area (max.) (mm²) | Crimp area (min.) (mm²) | Crimp area (mm²) | Manufacturer part # | Product size (length) (mm) | Range of use | Suitable for (pliers) | Suitable for | Type | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 up to 95 mm² | - | - | 95 | 16 | - | 101886 | 650 | Crimp cable lugs|Crimp connectors | - | Crimp cable lugs and connectors | - | - | |
44.59 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.5 up to 2.5 mm² | - | - | 2.5 | 0.5 | - | 101906 | 150 | Ferrules|Twin ferrules | - | For insulated and non-insulated cable end sleeves and twin cable end sleeves | - | - | |
45.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 up to 6 mm² | - | - | 6 | 1.5 | - | 101907 | 150 | Ferrules|Twin ferrules | - | For insulated and non-insulated cable end sleeves and twin cable end sleeves | - | - | |
60.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 up to 2.5 mm² | - | - | 2.5 | 0.25 | - | 101911 | 150 | Ferrules|Twin ferrules | - | - | - | - | |
180.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.5 up to 16 mm² | - | - | 16 | 0.5 | - | 101945 | - | Ferrules | - | - | - | - | |
120.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.5 up to 6 mm² | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 106144 | 220 | Insulated cable lugs | - | - | - | - |