Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
101882
Référence pièce
|
---|
101882 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Crimp area | Crimp area AWG (min.) (awg) | Crimp area AWG (max.) (awg) | Crimp area (max.) (mm²) | Crimp area (min.) (mm²) | Crimp area (mm²) | Manufacturer part # | Product size (length) (mm) | Range of use | Suitable for (pliers) | Suitable for | Type | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327.67 € | 1 | Disponible | 14 jours | 6 up to 50 mm² | - | - | 50 | 6 | 6 - 50 | 101882 | 390 | Spade terminals | - | Tube cable shoes | - | - |
Loading...
Product type | Squeezer |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Presse-étoupe, le numéro d'article est le suivant: 101882.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 101882.
Configurer
Propriétés de base
Crimp area AWG (min.)(awg)
Crimp area AWG (max.)(awg)
Suitable for (pliers)
Type
Weight(g)
Crimp area
Crimp area (max.)(mm²)
Crimp area (min.)(mm²)
Crimp area(mm²)
Manufacturer part #
Product size (length)(mm)
Range of use
Suitable for
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
101886 |
101906 |
101907 |
101911 |
101945 |
104190 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Crimp area | Crimp area AWG (min.) (awg) | Crimp area AWG (max.) (awg) | Crimp area (max.) (mm²) | Crimp area (min.) (mm²) | Crimp area (mm²) | Manufacturer part # | Product size (length) (mm) | Range of use | Suitable for (pliers) | Suitable for | Type | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 up to 95 mm² | - | - | 95 | 16 | - | 101886 | 650 | Crimp cable lugs|Crimp connectors | - | Crimp cable lugs and connectors | - | - | |
44.59 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.5 up to 2.5 mm² | - | - | 2.5 | 0.5 | - | 101906 | 150 | Ferrules|Twin ferrules | - | For insulated and non-insulated cable end sleeves and twin cable end sleeves | - | - | |
45.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 up to 6 mm² | - | - | 6 | 1.5 | - | 101907 | 150 | Ferrules|Twin ferrules | - | For insulated and non-insulated cable end sleeves and twin cable end sleeves | - | - | |
60.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 up to 2.5 mm² | - | - | 2.5 | 0.25 | - | 101911 | 150 | Ferrules|Twin ferrules | - | - | - | - | |
180.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.5 up to 16 mm² | - | - | 16 | 0.5 | - | 101945 | - | Ferrules | - | - | - | - | |
213.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.14 up to 6 mm² | - | - | 6 | 0.14 | - | 104190 | - | Ferrules | - | Ferrules | - | - |